バスカプラはイーサネットネットワーク(IEC 61850、MMS、GOOSE)内での使用を目的としています。 バスカプラはAxioline F I/Oシステムと、それに接続されている産業用I/O信号をリンクします。 最大63点のAxioline F機器をバスカプラに接続できます。
AXL F BK SAS
-
バスカプラ
2701457
Axioline F、バスカプラ、Ethernet (IEC 61850、MMS、GOOSE)、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 45 mm |
| 高さ | 126.1 mm |
| 奥行き | 74 mm |
| 寸法のメモ | TH 35-7.5 DINレール使用時の奥行きです(EN 60715準拠)。 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意(温度ディレーティングを監視) |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| サポートされるプロトコル | MMS |
| GOOSE | |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| SNTP | |
| Ethernet (IEC 61850、MMS、GOOSE) | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (半二重または全二重モード(自動検出、手動で調整可能)) |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| Axioline Fローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| サービス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方式 | Micro USBタイプB |
| システム制限 | |
| サポートされるデバイスの数 | 最大 63 (ステーションごと) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 1484 バイト |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline F |
| タイプ | ブロックモジュール型 |
| 取付け位置 | 任意(温度ディレーティングを監視) |
| 製品内容 | バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 3.7 W |
| 電位: 通信パワーULフィードイン(Axioline FローカルバスUBusの電源はULから生成されます) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 570 mA (2 A(I/OのUBusおよびUL = 24 V時)) |
| 消費電流 | 通常 105 mA (I/Oなし、UL = 24 V) |
| 保護回路 | サージ保護; 電子的 |
| 極性保護; 電子的 | |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 電源ユニット | 2 A |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1/イーサネットインターフェース2 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1 / 24 V通信電圧(UL)電源入力 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース2 / 24 V通信電圧(UL)電源入力 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1/機能接地 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース2/機能接地 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V通信電圧(UL)電源入力/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | Axioline Fプラグ |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| Axioline Fプラグ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline F:system and installation』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (取付け位置:水平DINレールを壁面取付け) |
| -25 °C ... 55 °C (取付け位置:任意) | |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2701457 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI21G |
| GTIN | 4046356753982 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 232.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 177 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 48767cd9-b280-46ad-bfc4-27ffe5881112 |
互換性のある製品
-
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - クイックマーカー 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - クイックマーカー、平面式 0829580
-
EMT (35X18,7)R - 挿入ラベル 0801831
-
D-LAN-CAT.5-FP - サージ保護機器 2800723
-
PTCB E1 24DC/1-8A NO - 電子式サーキットブレーカ 2908262
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 接続ケーブル 2701626
特長
Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
10 Mbpsおよび100 Mbpsの伝送速度
IPアドレス割当て及びその他機能の設定用ロータリーコードスイッチ
IEC 61850、MMS、GOOSEをサポート
BootPとDHCP
ファームウェアはアップデート可能
ウェブベース管理
Axioline FおよびAxioline SE製品シリーズのデジタル・アナログモジュールの動作に対応