D-LAN-CAT.5-FP - サージ保護機器
2800723

最大1 Gbpのデータネットワーク向けの優れたサージ保護 イーサネット、Power over Ethernet(PoE、mode Aおよびmode B)、トークンリング、ISDN、DS1で使用できます。RJ45差込みプラグ、接地ケーブルおよびNS 35 DINレール用スナップ式脚部付き。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

カテゴリ5およびカテゴリ6データネットワーク
信頼性のある1 Gbpsまでの伝送速度
RJ45コネクタ経由の保護アダプタ、信号線8本に対応