AXL E IOL DO8 M12 6P - デジタルモジュール
2702659

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Axioline E、デジタル出力デバイス、IO-Linkポート クラスB: 1、接続方式: M12コネクタ、Aコーディング、接続テクノロジ: 5線、デジタル出力: 8、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 3線式、プラスチック製ハウジング、保護等級: IP65/IP67

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品

特長

M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
追加の電源を備えたタイプBポート
IO-Link仕様 V1.1.2
M12コネクタ付きで最大8点の出力を接続(Aコーディング、5極)
診断および状態表示
センサ電源の短絡および過負荷保護
デバイス定格プレートを保存
IP65/67保護