AXL E IOL DI8 M12 6P - デジタルモジュール
2702658

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

IO-Link経由のAxioline Eデジタル入力機器、プラスチック製ケースに収容、IO-Link Aポートx 1および入力x 8付き、24 V DC、4線式テクノロジ、M12コネクタ

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品

特長

M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
タイプAポート
IO-Link仕様 V1.1.2
M12コネクタ付きで最大8点の入力の接続(Aコーディング、5極)
診断および状態表示
センサ電源の短絡および過負荷保護
デバイス定格プレートを保存
IP65/67保護