このAxioline E機器はEtherCAT®ネットワーク内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得して出力するために使用します。
AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P
-
デジタルモジュール
2701523
Axioline E、デジタルI/Oデバイス、EtherCAT®、M12コネクタ、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、デジタル出力: 4、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、プラスチック製ハウジング、保護等級: IP65/IP67
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 185 mm |
| 奥行き | 30.5 mm |
| ドリル穴の間隔 | 198.5 mm |
| 寸法のメモ | 高さは212 mm(固定クリップを含む)。 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 色 | 濃灰 |
| ハウジング材質 | Pocan® |
| EtherCAT® | |
| チャネル数 | 2 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | Dコーディング |
| 極数 | 4 |
| 通信速度 | 100 Mbps (オートネゴシエーション付き) |
| EtherCAT® | |
| 機器の種類 | EtherCAT®二次装置 |
| システム専用プロトコル | メールボックスプロトコル CANopen® over EtherCAT® |
| メールボックスプロトコル File access over EtherCAT® | |
| 仕様 | ETG.1000 V1.02 |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2クラス1および3 |
| 入力数 | 8 |
| 接続方法 | M12コネクタ、二重割当て |
| 接続方式 | 4線 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 通常 3 mA |
| チャネルあたりのセンサ電流 | 通常 75 mA (USから) |
| 合計センサ電流 | 最大 0.6 A (デバイスごと) |
| センサまでの許容電線長さ | 30 m |
| 入力フィルタ時間 | < 1000 µs |
| 保護回路 | センサ電源の過負荷保護、短絡保護 |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式 | 3線式 |
| 出力数 | 4 |
| 保護回路 | 出力の過負荷保護、回路保護; あり |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | -28 V ... -17 V |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 2 A |
| 定格出力電圧 | 24 V DC (電圧UAから) |
| 出力電圧範囲 | 18 V DC ... 31.2 V DC |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 1 V |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 20 µA |
| 定格負荷、誘導性 | 48 VA (1.2 H、48 Ω、定格電圧) |
| 定格負荷、抵抗 | 48 W (48 Ω、定格電圧) |
| 過負荷時の動作 | 自動再起動 |
| スイッチング周波数 | 最大 5500 毎秒 (少なくとも50 mAの負荷電流を使用) |
| 最大 1 毎秒 (誘導負荷あり) | |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | 耐最大逆電圧 |
| 信号遅延 | 最大 150 µs (電源投入時) |
| 最大 200 µs (スイッチオフ時) | |
| 過電流シャットダウン | 最小 2.2 A |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline E |
| タイプ | Stand-alone |
| 特殊な性質 | プラスチック製ハウジング |
| 電位 | |
| 電源US | 24 V DC |
| USの電源 | 最大 4 A |
| USの電流消費 | 通常 8 mA |
| 最大 1.2 A | |
| 電源: 電子モジュールとセンサ | |
| 型式 | 電子モジュールとセンサ(US)の電源 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Tコーディング |
| 極数 | 4 |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 31.2 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 140 mA ±15 % (約 24 V DC) |
| 最大 12 A | |
| 電源: アクチュエータ | |
| 型式 | アクチュエータの電源(UA) |
| 接続方法 | M12コネクタ、Tコーディング |
| 極数 | 4 |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 31.2 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 30 mA ±15 % (約 24 V DC) |
| 最大 12 A | |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 24 V電源(電源とセンサを接続、デジタル入力)/バス接続(Ethernet 1) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(電源とセンサを接続、デジタル入力)/バス接続(Ethernet 2) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(電源とセンサを接続、デジタル入力)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: バス接続(Ethernet 1)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: バス接続(Ethernet 2)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: バス接続(Ethernet 1)/バス接続(Ethernet 2) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源、デジタル出力)/24 V電源(電源とセンサを接続、デジタル入力) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源、デジタル出力)/バス接続(Ethernet 1) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源、デジタル出力)/バス接続(Ethernet 2) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源、デジタル出力)/FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2701523 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI7DE |
| GTIN | 4046356763738 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 555.13 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 550 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | b8da96d1-21fd-4d81-b589-176f3dfe673e |
互換性のある製品
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 通信用コネクタ 1521261
-
UCT-EM (7X10) - スナップ式マーキング 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - 電源ケーブル 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - 電源ケーブル 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - 電源ケーブル 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - 電源ケーブル 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - 電源ケーブル 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - 電源ケーブル 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - 電源ケーブル 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - 電源ケーブル 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - 電源ケーブル 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - 電源ケーブル 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - 電源ケーブル 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - 電源ケーブル 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1513318
-
SAC-4P-MS SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523560
-
SAC-4P-MR SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523573
-
SAC-4P-MS-FS SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523586
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1697108
-
SAC-5P-MS-FS SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1523625
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - センサ/アクチュエータケーブル 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y分岐 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y分岐 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y分岐 1523968
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
特長
M12コネクタを用いたEtherCAT®ネットワークへの接続(Dコーディング)
伝送速度100 Mbps
M12コネクタを用いたデジタルセンサ/アクチュエータの接続(Aコーディング)
診断および状態表示
センサ電源の短絡および過負荷保護
IP65/67保護