この接続部品は、モジュール型積層表示灯の一部として設計されており、表示灯を電気的に接続するために使用されます。 お客様のご要件に応じて、信号灯は最大4つの点灯エレメントの任意の組み合わせを含むことができます。最大4つの点灯エレメントまたは最大3つの点灯エレメントと1つの音声エレメントを使用できます。 音声信号エレメントを最上位素子としてのみ使用してください。 バイヨネットロックシステムは、素子間の機械的および電気的接続を構築します。 積層表示灯PSD-S 50(直径50 mm)は、積層表示灯PSD-S(直径70 mm)とは機械的に互換性がありませんのでご注意ください。
PSD-S 50 CE-M12-5P
-
接続エレメント
1018853
M12オス(ピン5点)内蔵ベース
製品の詳細
互換性のある製品
特長
M12取付ねじに取付けるための接続部品
M12接続テクノロジ(5極)
保護等級:IP65(取付け時)