RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - アンテナ
2701358

耐破壊行為を備えた全方向性アンテナ、制御盤取付け用、周波数帯:2.4 GHz、ゲイン:3 dBi、保護等級:IP55、耐衝撃性:IK08、接続:RSMA(オス)、1.5 m接続ケーブル付き

製品の詳細








互換性のある製品



特長

モバイルまたは固定2.4 GHzアプリケーションに理想的
耐衝撃性ケース(IK08)
1.5 mmの接続ケーブル含む