この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 この端子台には個別設定可能な入力4点があり、電圧、抵抗、RTDのいずれかを測定できます。 センサは2線式テクノロジを使用して接続されるため、比較的小さなセンサを使用する場合は少なくとも1000Ωの定格抵抗が推奨されます。温度効率(例:プラチナセンサ)を使用 温度値に変換する抵抗測定は、NTC抵抗を接続した温度測定に使用できます。この抵抗の利点は温度効率が大きいことです。 特別なエンジニアリング対策と試験により、過酷な環境条件下で使用することができます。
IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC
-
アナログモジュール
2701165
Inline、 アナログ入力端子、ローカルバスの伝送速度: 500 kBit/s、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む
製品の詳細
互換性のある製品
特長
電圧入力0 ... 10 V
温度測定入力
センサを2線接続
診断および状態表示
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板