このAxioline E機器は、IO-Link Aポートを介してIO-Linkマスタに接続することができます。 このモジュールはSTステーション内で使用するために設計されています。アナログ電圧および電流信号を取得するために使用します。 IO-Linkマスタを介して、異なるネットワーク内での使用が可能です。
AXL E IOL AI4 M12 3M
-
アナログモジュール
1743420
Axioline E、 アナログ入力機器、 アナログ入力: 4、0 V ... 5 V、-5 V ... 5 V、0 V ... 10 V、-10 V ... 10 V、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、-20 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2、3、4線、IO-Link、保護等級: IP65/IP67/IP69; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 30 mm |
| 高さ | 184 mm |
| 奥行き | 30.3 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| 色 (ハウジング) | 亜鉛色 |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力内容 | 差動入力、電圧または電流を別々に選択可能 |
| 入力数 | 4 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 接続技術に関する注意 | シールド対応 |
| A/D変換時間 | 31.25 µs |
| A/Dコンバータの分解能 | 16 ビット |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| 過負荷保護 | |
| 測定値の表示 | 16ビット(15ビット+サインビット) |
| データ形式 | 標準表示 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 電流入力抵抗 | 通常 106 Ω |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 電圧入力抵抗 | 通常 280 kΩ |
| 絶対公差(V) | 許容値については、表を参照 |
| 相対公差 | 通常 0.1 % (測定範囲の最終値、有効平均値の生成用) |
| 許容値については、表を参照 | |
| ドリフト | 100 |
| 入力フィルター | 30 Hz、平均値の生成(パラメータ化可能) |
| 入力フィルタ時間 | 120 ms |
| IO-Link | |
| ポート数 | 1 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 接続方式 | 3線式 |
| ポートの種類 | クラスA |
| 仕様 | V1.1.4 |
| 極性反転保護 | あり |
| 通信速度 | 230.4 kbps (COM3) |
| サイクルタイム | 2 ms |
| プロセスデータの数 | 8 バイト (入力データ) |
| 0 バイト (出力データ) | |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline E |
| タイプ | Stand-alone |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| IO-Link | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電源: IO-Link | |
| 型式 | IO-Linkポート電源(L+) |
| I/O電源の定格電圧 | 24 V DC (IO-LinkマスタのIO-Linkインターフェース経由で供給。) |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| デバイスごとの定格電流 | 通常 44 mA |
| 消費電流 | 最大 59 mA (IiS = 0 mA) |
| 最大 139 mA (IiS = 4 x 20 mA (公称負荷)) | |
| 最大 859 mA (IiS = 4 x 200 mA(全負荷)) | |
| L+から利用可能なIO-Linkマスタの電流に従ってください。 | |
| 保護回路 | 極性保護; あり |
| 電源: センサ | |
| 型式 | センサ電源UiS |
| 電源 | 24 V DC (L+から) |
| 消費電流 | 最大 200 mA (チャネルごと) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 24 V電源L+(IO-Link)/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源L+ (IO-Link)/アナログ入力 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: アナログ入力/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (耐衝撃保護等級) | |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 試験(有毒ガス) | |
| テスト標準 | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| 温度 | 25 °C ±1 K |
| 湿度 (相対) | 75 % ±3 % |
| 試験期間 | 14 日間 |
| 体積濃度 H2S (硫化水素) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体積濃度 NO2 (二酸化窒素) | 200 ppb ±20 ppb |
| 体積濃度 Cl2 (塩素) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体積濃度 SO2 (二酸化硫黄) | 200 ppb ±20 ppb |
| 試験 (塩水噴霧) | |
| テスト標準 | DIN EN 60068-2-52 |
| サイクル数 | 4 |
| サイクルごとの試験ステップ | 2 |
| 試験期間 (合計) | 168 h |
| 試験ステップ (塩水噴霧) | 2 h あり 5 % ±0,5 % NaCl、 pH値 6.5...7.2 対象 35 °C ±2 K |
| 試験ステップ (湿度) | 166 h あり 93 % ±3 % 湿度 対象 40 °C ±2 K |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 1743420 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI7MF |
| GTIN | 4067923308459 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 295.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 272 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
US-EML (20X8) - ラベル 0800458
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y分岐 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y分岐 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y分岐 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y分岐 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y分岐 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - センサ/アクチュエータケーブル 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - センサ/アクチュエータケーブル 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - センサ/アクチュエータケーブル 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - センサ/アクチュエータケーブル 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - センサ/アクチュエータケーブル 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - センサ/アクチュエータケーブル 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - センサ/アクチュエータケーブル 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - センサ/アクチュエータケーブル 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - コネクタ 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - コネクタ 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - コネクタ 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - コネクタ 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - コネクタ 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - コネクタ 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - コネクタ 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - コネクタ 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - コネクタ 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - コネクタ 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - コネクタ 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - コネクタ 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
NF PD IOL R - 誘導型カプラ 1736165
-
NF PD IOL B - 誘導型カプラ 1736167
特長
M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
タイプAポート
IO-Link仕様V1.1.4
M12コネクタ付きで最大4点の入力の接続(Aコーディング、4極)
センサを2/3/4線接続
電圧:0 ... 10 V、±10 V、0 ... 5 V、±5 V
電流:0~20 mA、4~20 mA、±20 mA
診断および状態表示
デバイス定格プレートを保存
保護等級IP65/IP67/IP69