FLKM-1771-WH/S7-522-1BH/0,5M
-
アダプタ
2910096
Allen Bradley PLC-5(1771-WH)をSiemens SIMATIC® S7-1500フロントコネクタに変換するためのマイグレーションアダプタ。1771-OBD / 1771-OBDSを6ES7 522-1BH00-0AB0に変換
製品の詳細
製品ライン | フロントアダプタ |
絶縁特性 | |
絶縁 | 基礎絶縁 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
最大許容動作電圧 | 264 V AC/DC |
最大許容電流 | 2 A (パスごと) |
最大許容総電流 | 42 A |
定格動作モード | 100 %動作時 |
周波数帯 | 50/60 Hz |
定格絶縁電圧 | 280 V |
定格サージ電圧 | 4 kV |
サポート対象のコントローラ ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
適切なI/Oカード | 1771-OBD |
1771-OBDS | |
サポート対象のコントローラ SIEMENS S7-1500 | |
適切なI/Oカード | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
接続方法 | プラグイン接続 |
S7-1500-Adapter | |
接続方法 | プラグイン接続 |
接続数 | 1 |
製品寸法 | |
幅 | 101 mm |
高さ | 227 mm |
奥行き | 68.78 mm |
ケーブル | |
長さ | 0.5 m |
極数 | 21 |
シールド用 | なし |
電線タイプ | 丸ケーブルセット |
AWG信号ライン | 21 |
電線断面積 | 21x 0.5 mm² |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 青 |
導体材質 | ベア銅線 |
ハロゲンフリー | なし |
難燃性 | UL VW-1 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
許容湿度(動作時) | 95 % (結露なし) |
CE | |
認定 | CE準拠 |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | UL Listed UL 61010-2-201 |
標準/規則 | DIN EN 50178 |
取付け位置 | 任意 |
動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
アイテム番号 | 2910096 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK233R |
GTIN | 4055626426730 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 561 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 561 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 90b21aab-32a9-43c9-9677-7feeed04a176 |