UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
-
アクティブモジュール
2311111
32チャネル入力リレーモジュール、スプリング接続、50ピン。コイル側は保護されており、オプションで非絶縁。横河電機製ADV 151およびADV 161カードに対応。
製品の詳細
| チャネル数 | 32 |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV (1,2 / 50 μs) |
| サポート対象のコントローラ YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 適切なI/Oカード | ADV151 |
| ADV161 | |
| サポート対象のコントローラ YOKOGAWA STARDOM | |
| 適切なI/Oカード | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC (電源、2 A(V1+、V2+)、プラグ式ヒューズ(IEC 60127-37/IV、2AT)) |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 9 mA (チャネルあたり、プラグ式ヒューズ(IEC 60127-3/IV、1AT)) |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード |
| 極性保護; 極性保護ダイオード | |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 状態表示/チャネル | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgSnO、硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | < 50 V DC |
| 連続通電電流 | 100 mA |
| 最大突入電流 | 1 A (電源、(P1+、P2+)、プラグ式ヒューズ(IEC 60127-3/IV、1AT)) |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | Yokogawa, KS compatible |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 50 |
| 注記 | 対応するシステムケーブル:フエニックス・コンタクト製YUC50、横河電機製AKB331 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| 状態表示あり | あり |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 231 mm |
| 高さ | 128 mm |
| 奥行き | 58 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C (95 %/50 °C(結露なし)) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2311111 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2A9N |
| GTIN | 4046356145916 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 832 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 760 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | d307d1fb-a3c7-4287-8b35-97612734c56b |
互換性のある製品
-
VF-SI/TR5/2AT - ヒューズセット 2900996
-
VF-SI/TR5/1AT - ヒューズセット 2901005
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - ケーブル 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - ケーブル 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - ケーブル 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - ケーブル 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - ケーブル 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - ケーブル 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - ケーブル 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - ケーブル 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - ケーブル 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - ケーブル 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - ケーブル 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - ケーブル 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - フロントアダプタ 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - フロントアダプタ 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - フロントアダプタ 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - フロントアダプタ 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - フロントアダプタ 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - フロントアダプタ 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - フロントアダプタ 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - フロントアダプタ 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - フロントアダプタ 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - フロントアダプタ 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - フロントアダプタ 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - フロントアダプタ 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - フロントアダプタ 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - フロントアダプタ 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - フロントアダプタ 2904644