UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/YCS
-
アクティブモジュール
2908399
32チャネル、ねじ接続式で冗長のDC 24 V出力リレーモジュール、50極のシステムを接続、出力回路ごとにヒューズとジャンパ、横河電機製ADV551およびADV561に使用
製品の詳細
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 2x 107サイクル |
| 絶縁特性: 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 絶縁特性: 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 V |
| 定格サージ電圧 | 6 kV (再強化絶縁) |
| 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 定格絶縁電圧 | 300 V |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| サポート対象のコントローラ YOKOGAWA CENTUM VP | |
| 適切なI/Oカード | ADV551 |
| ADV561 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.2 |
| 入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 7 mA |
| 応答時間 | 5 ms |
| 通常復旧時間 | 6 ms |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード |
| 状態表示/チャネル | 緑色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | シングルコンタクト |
| 接点材質 | AgSnO |
| 最大スイッチング電圧 | 24 V DC |
| 最小スイッチング電圧 | 5 V (100 mA) |
| 連続通電電流 | 1.5 A (32 °C) |
| 1 A (45 °C) | |
| 0.5 A (50 °C) | |
| 電圧供給の最大総電流 | 10 A (50 °C) |
| 最小スイッチング電流 | 1 mA (24 V) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 48 W (24 V DC) |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | Yokogawa, KS compatible |
| 接続数 | 2 |
| 極数 | 50 |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続数 | 32 |
| 極数 | 2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続数 | 4 |
| 極数 | 2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 状態表示あり | あり |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 217.5 mm |
| 高さ | 127.5 mm |
| 奥行き | 60.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 空間距離および沿面距離、入力/出力 | |
| 標準/規則 | EN IEC 61010-2-201 |
| 空間距離および沿面距離、出力/出力 | |
| 標準/規則 | EN IEC 61010-2-201 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 隣接するチャネルをSELV/PELVおよびFELVに接続しないでください。 |
| 動作時の注記 | SELV/PELV電圧(≤ 25 V ACまたは60 V DC)を使用する場合は、追加の感電防止機能は必要ありません。 |
| 動作時の注記 | 隣接するモジュールに対して、少なくとも1つの機能絶縁が適合します(サポートレール方向に)。絶縁(基礎絶縁または強化絶縁)に対してアプリケーションに厳しい要求がある場合、適切な手段(仕切り板など)を適用して実現されなければなりません。 |
| 動作時の注記 | 絶縁に使用しないでください。 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2908399 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK219N |
| GTIN | 4055626297705 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 857 kg |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 830 kg |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | e601612c-833c-48eb-a5b7-bd8ed59f182a |