UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC - アクティブモジュール
2962382

VARIOFACE出力モジュール、16個のミニチュアリレー用プラグインベースを接続、それぞれに1c接点を接続、24 V DC用、出力側に断路ナイフ端子台付き(リレーなし)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

電圧インジケータ(LED)
極性保護ダイオード
信号経路ごとにLED状態インジケータとフリーホイールダイオード
プラグインミニチュアリレー