EV-TAM3PC-1AC20A-8,0M2,5ESBK00 - AC充電ケーブル
1627310

CHARX connect、タイプ 1、タイプ 2、 ケーブル: 8 m、ストレート、IEC 62196-2、SAE J1772、車両用コネクタ、インフラ用プラグ、保護キャップ付きモバイルAC充電ケーブル、注意:ケーブル管理が必要となる可能性があります。

製品の詳細







互換性のある製品



特長

フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易