タイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きAC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
cULus認証済み
認証ID: E473195-20160303| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 50 A | |||
CHARX connect comfort、タイプ 1、AC充電ケーブル、 50 A 常時、 250 V AC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 25 ft、黒、ストレート、保護キャップなし、PHOENIX CONTACTのロゴ、注記:ケーブル管理が必要となる可能性があります。、SAE J1772、タイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
タイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きAC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 50 A | |||