モータスタータ電子スイッチング機器
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
ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
A-INSP-PG9-65N-P-BK - ねじプラグ
A-INSP-PG9-65N-P-BK
-
ねじプラグ
1047272
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: PA、 接続ねじ: Pg9、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
防爆データ
防爆アプリケーションに最適
なし
寸法
外形寸法
長さ
9 mm
接続ネジの長さ
6 mm
直径
19 mm
直径
19 mm
ねじの種類、接続側
Pg9
材料仕様
シーリング材 Oリング
NBR
ねじ式接続の素材
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-20 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
1047272
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4055626647814
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.38 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002374
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.012 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
A-INL-PG9-P-BK
-
カウンタナット
1424559
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ