cUL認証済み
認証ID: File E335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1.5 A | |||
UL 認証
認証ID: File E335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1.5 A | |||
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、TPE、高柔軟性、ターコイズ、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP65、上 片側フリー、ケーブル長: 30 m
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1.5 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1.5 A | |||