UL Listed
認証ID: File E335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
cUL Listed
認証ID: File E335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5e (100 Mbps)、4-極、TPE、高柔軟性、ターコイズ、シールド対応、プラグ エルボー M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート RJ45、キーイング: D / IP20、ケーブル長: 2 m
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||