ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

標準品DINレールの特設ページを公開

標準品DINレールの特設ページを公開 日頃よりよくご依頼頂く種類をラインナップした「標準品DINレール」サービスを開始致します。 この度特設ページを公開しましたので、お知らせいたします。

(2021/10/05) フエニックス・コンタクト株式会社は新たに、日頃よりよくご依頼頂く種類をラインナップした「標準品DINレール」サービスを開始致します。 この度特設ページを公開しましたので、お知らせいたします。

標準品DINレール特設ページでは・・・
・豊富な種類のラインナップ。
・カスタム品よりも短納期・低価格でご提供。
・簡単2ステップで選定可能。

※3種類のデータ(DXF/PDF/STP)をダウンロード頂けます。

ご希望のDINレールがお決まりになりましたら、「型番」「型式」を併せて代理店までご注文下さい。

詳細は以下のリンクボタンをクリックいただくか、当サイト内 “サービス・サポート”>“アッセンブリ(組立て)・カスタマイズサービス”ページより
ご覧ください。