Otto

産業用小型アンマネージドスイッチ「OttoE」

EtherNet/IP優先機能も付いた産業用小型アンマネージドスイッチ「OttoE」発売 ~コンパクトさ、使いやすさ、高機能を同時実現~

フエニックス・コンタクト株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表:青木良行)は、新たなDINレール取付タイプのアンマネージドスイッチ「OttoE」(オートイー)シリーズを2022年4月27日(水)より正式発売します。本シリーズは、Push-inコネクタ、フロントアクセス、視認性の良いLED、EtherNet/IP、PROFINET他の産業用プロコルの優先制御(QoS)を搭載し、コンパクトさ、使いやすさ、高機能性を同時に実現しています。

■主な特長

  • 高さ100 mmのジャストサイズ:高さ100 mm、幅45 mmと業界最小クラスのアンマネージドスイッチ。フロントアクセスのPush-inコネクタ採用で上部に配線用の空間も不要になります。
  • Push-inコネクタ、フロントアクセスで容易な計装:弊社の信頼性の高いPush-inコネクタ、RJ45ポートとも前面に配置し配線が容易です。
  • 優先制御(QoS):PLC、I/Oの設定なしに産業用プロトコルEtherNet/IP、PROFINETを優先し、一般LAN機器との共存が可能です。ギガビット対応のTGモデルでは、さらにCC-Link IE Field Basic、BACnet、MODBUS/TCPが優先され、それらをご使用する産業用アプリケーションにも最適です。
  • 視認性の良いLED、冗長電源入力・警報接点:冗長電源入力と電源に連想した警報接点によりシステム組み込み時の信頼性向上に役立てます。各ポートのリンク、通信状態は配線の影になりにくい前面上部に配置されたLEDで視認性良く確認可能です。
  • 光ポート、ギガビット:本スイッチは産業界標準の100 Mbps、RJ45 8ポートのモデルに加えて、 1Gbps、RJ45 8ポートのモデル、100 Mbps RJ45 6ポート+2 SFPのモデル、1 Gbps RJ45 6ポート+2 SFPのモデルと幅広いアプリケーションに対応可能なバリエーションを用意しています。

■主な仕様

  • サイズ:W45xD75xH100 (mm)
  • 動作温度範囲:-10~60℃
  • 優先制御(QoS) EtherNet/IP, 802.1p/CoS (以上全機種)、 PROFINET, CC-Link IE Basic, BACnet, MODBUS/TCP (以上TG100-0800,TG100-0602)
  • 通信速度:10/100 Mbps (TF100-0800, TF100-0602)、10/100/1000Mbps(TG100-0800,TG100-0602)
  • 通信ポート数:RJ45x8(TF100-0800, TG100-0800)、RJ45x6+SFPx2 (TF100-0602,TG100-0602)
  • 入力電圧:DC24V

※本製品はドイツPhoenix Contact GmbH & Co. KGの100%子会社のEtherWAN(イーサワン)(本社:台湾)の製品です。

フライヤPDFは以下、およびカタログページよりご参照の上、最寄りの特約店・営業拠点までお問い合わせください。

フエニックス・コンタクトは、今後もお客様のニーズを先取りする革新的な製品ラインアップにより、省工数化、省スペース化、デジタル化時代に対応するお客様のIoT化促進に貢献します。