重要インフラの可用性とレジリエンスの向上 セキュアなエッジインテリジェンスとクラウドの冗長性により、重要なインフラの最大限のアップタイムとセキュリティを確保します。リアルタイム監視による迅速な対応で、リスクを低減し、プロセスを保護します。コンプライアンスを維持し、ダウンタイムを回避し、効率を高めます。

お客様のアプリケーションに描かれた、実施中のHIKAR社のコラボレーション

お客様情報


HIKAR社のロゴ

当社はHIKAR Canada社と共同で、世界トップ5のエンジニアリング・環境コンサルティング会社にソリューションを導入しました。この協力では、顧客の重要インフラのデジタルトランスフォーメーションに焦点を当てています。その結果、北米事業部門の効率性、セキュリティ、拡張性の向上が確保されました。

フエニックス・コンタクトとのコラボレーションは、強力な技術的協調と責任の共有に基づいています。これにより、お客様が信頼し、自信を持って拡張できるスケーラブルなエッジからクラウドまでのプラットフォームを提供できるようになりました。

Kartik Kapta - Hikar Canada, CEO

課題


エンジニアリングオフィスでお客様のソリューションについて話し合うHIKAR社の開発チーム

重要な環境および運用データの取得

この顧客は、重要な環境および運用データが生成される多数の遠隔地を運営しています。しかし、従来の独自システムでは、マルチクラウドのリアルタイム環境での運用に必要なオープン性やデータプロセス機能を提供できませんでした。
最終顧客は、堅牢で革新的なソリューションを必要とする、多くの複雑な課題に直面していました。既存のブラウンフィールド環境は、さまざまなプロトコルで動作する複数のフィールドデバイスで構成されており、統合が困難でした。さらに、地理的に分散した場所での手作業によるデータ収集に大きく依存していたため、非効率でエラーのリスクが高まっていました。
データを記録するためのセキュアで標準化され、冗長なシステムがなかったため、運用が困難でした。エッジデバイスを顧客とエンドユーザーの両方のクラウドプラットフォームにリアルタイムでシームレスに統合することが、成功に不可欠でした。ビジネスクリティカルなシナリオで確実に機能するためには、このソリューションは厳しいサイバーセキュリティ要件を満たし、継続的なアップタイムを確保する必要もありました。
最後に、拡張性が重要な要件でした。長期的な運用効率と費用対効果を実現するためには、リモートアクセスによって何十カ所もの遠隔地に展開、運用、メンテナンスできることが不可欠でした。

ソリューション:


お客様のアプリケーション内の制御盤

データの収集、検証、セキュリティを確保する複合エコシステム

HIKAR社は、PLCnext Technology Ecosystemを基盤に、SIEN(Secured Intelligence Edge Node)ソリューションの提供に成功しました。これは包括的なハードウェアおよびソフトウェアのソリューションです。その中核となるAXC F 2152は、セキュアでオープン、かつサイバー攻撃に強いハードウェア基盤となります。さらに、HIKAR社のSIENソフトウェアスタックは、さまざまなフィールドデバイスのプラグ&プロデュース(Plug and Produce)オンボーディングや、セキュアなデータ冗長性を備えたローカル履歴などの高性能な機能を提供します。またこのソリューションにより、エッジから顧客のクラウドとエンドユーザーのクラウドの両方への一貫したリアルタイムデータ転送が可能になります。このソリューションは、暗号化されたMQTT/HTTPSプロトコルによって保護されています。このアーキテクチャは、ゼロトラストのネットワーク設計によって強化され、最大限のセキュリティを確保します。
重要な環境アプリケーション用に開発されたSIENソリューションは、高い可用性と操作の安全性を確保します。HIKAR社が主導で開始された共同の概念実証により、本ソリューションのアーキテクチャが検証され、PLCnext Technologyの性能が実証された結果、高い顧客満足度が得られました。パイロットプロジェクトが成功裏に終了した後、HIKAR社との協力の下、第1フェーズとして65拠点で実施され、今後24カ月以内に130拠点への完全展開が予定されています。
この統合されたエコシステムにより、フィールドデータの収集、検証、セキュリティ、複数のクラウドへの転送が同時に行われます。これにより、最大限の透明性、セキュリティ、拡張性が確保されます。

特長

  • 冗長通信、セキュアなエッジ制御、無停電データストレージによる可用性の向上
  • ポンプ、ファン、センサ、その他の重要なコンポーネントのアセットヘルス監視
  • 65カ所以上で手作業によるデータ収集を廃止
  • 設定済みのSIENアーキテクチャとPLCnext Technologyのオープン性により、エンジニアリング時間と実装時間を60%短縮
  • デバイスの最適な使用とエネルギー消費の削減によるサステナビリティの向上
  • サイバー攻撃に強いリモートアプリケーションに対応するIEC 62443完全準拠の設計
  • 拡張可能なアーキテクチャにより、構造を変更することなく、130以上の拠点への迅速な拡張が可能
  • リアルタイムでシームレスなマルチクラウド統合により、継続的な環境の透明性と法規制への準拠を実現

お問い合わせ先


Digital Factoryのエキスパートチームのグループ写真
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
効率的で持続可能かつ安全な工場への道のりまでのサポートなら、ぜひ当社にお任せください。

製品


制御盤の前でタブレットを持つ人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。

ポイント


PLCnext Technologyのオープンでサイバーセキュアなオートメーションエコシステムと、当社のSIENエッジインテリジェンスを組み合わせることで、エンジニアリングを大幅に簡素化し、複数の拠点にわたって一貫性のある再現可能な実装を実現することができました。

Bernardo Alejandria - Hikar Canada, COO
オフィス環境で、示されたアプリケーションのアーキテクチャについて話し合うHIKAR社チーム

当社のPLCnext Technology EcosystemをHIKAR社とコラボレーションして使用することにより、重要インフラのオペレータはより高い可用性とレジリエンスを実現できます。統合されたSIENソリューションは、セキュアなエッジインテリジェンス、クラウドの冗長性、リアルタイムのデータフローを確保し、手作業のプロセスを排除し、IEC 62443規格への準拠を確保します。
このアプローチは、アップタイムと信頼性を最大化するだけでなく、予知保全も可能にします。マルチクラウドの統合と数十の遠隔地での拡張可能な使用により、サステナビリティ、サイバーセキュリティ、効率が向上します。これは、重要インフラにおけるデジタルトランスフォーメーションの新たなベンチマークとなります。