すべては最高レベルの制御盤のために
フエニックス・コンタクトは、設置のエキスパートとして、完璧に設計された制御盤に必要なすべての製品を、単一のソースで提供します。
完璧に設計された制御盤は、単にお客様を引き付ける素晴らしい方法ではありません。適切な取付け材料により貴重なスペースを節約し、最適なケーブル配線で配線時間を短縮し、優れたアクセサリにより取付けと配線が迅速で便利になります。
当社の制御盤の製品ラインアップ一覧
効率的なケーブル貫通の制御盤エントリー、ねじ式接続、ケーブル保護システム、ケーブルダクトから、ケーブルタイやマーキングなどの非常に小さな部品まで、当社が提供するものはすべて、単一のソースから入手可能です。当社のミッションは、詳細部分まで正確な機能性と優れた品質を提供することです。
部品取付け
開閉装置と制御盤を構築する際に、適切な取付け機器を使用することで時間とスペースを節約することができます。DINレールとエンドブラケットにより、制御盤内の電気接続部品とコンポーネントを、確実に固定することができます。
取付けアクセサリは、限られたスペースをすべて効率的に使用するのに役立ち、保護カバーは確実な感電保護を提供します。
電線とケーブル配線
制御盤内を整理しましょう。革新的なCGSケーブルガイドシステムにより、時間を節約できメンテナンスしやすい制御盤ドアへの接続を確立することができます。
幅広いケーブルダクトにより、制御盤向けの柔軟で構造化されたケーブル設置ソリューションが実現します。工具なしで分割できるセグメントで、設置はシンプルです。保護ホースは、制御盤に送られるケーブルと電線を保護します。
ケーブル貫通
モジュール型ケーブル貫通システムCESにより、制御盤へのケーブル配線を省スペースで明確、体系的に行うことができます。簡単に組み合わせられるケーブルシールにより、組立式ケーブルも非組立式ケーブルも迅速に交換できます。
1つのダイアフラム板を使用して、中断なしで最高37本の非組立式ケーブルを制御盤に通すために、CES Multigatesをご使用ください。コーン形のケーブルシールにはさまざまなサイズがあり、お客様のサイズ仕様に合わせてカスタマイズ可能です。
CESシステムに加えて、ケーブルグランドを使用することで、特殊アプリケーションを含めて制御盤にケーブルを通すための、非常に信頼性が高く堅牢なソリューションが可能です。
電源分岐とシールド
分電モジュールにより、制御電圧や動作電圧の分電がシンプルになります。異なる電位レベルと接続端子台で柔軟に使用が可能です。
コンパクトなPTFIX分岐ブロックは迅速かつ柔軟に設置できて、すぐに使用でき、必要に応じて拡張することができます。そのため、さまざまな制御盤内の電位を明確に分電でき、省スペースです。影響を受けやすいアナログ信号のEMCシールドを、当社の製品で簡単かつ安全に実装できます。
制御盤ソケットとインターフェース
さまざまなプラグ形状のEOソケットは、制御盤およびシステム製造で国際的に使用できるように設計されています。
LED表示、スイッチ、ヒューズ、サーキットブレーカなどの追加機能により、使用可能なアプリケーションの範囲が広がります。幅広い製品ラインアップで、制御盤に適したソケットを見つけることができます。
制御盤照明
PLDエンクロージャー照明は制御盤を下部まで最適に照らします。工具を使用せず簡単に設置できます。
2つのパフォーマンスクラスと非常に柔軟な製品ラインアップから必要な照明をお選びください。