パルストランス内蔵RJ45基板用ジャックシリーズを発売 ~機器設計の効率化と、基板面積の有効活用に貢献~

2025-02-26
パルストランス内蔵RJ45基板用ジャックシリーズ

フエニックス・コンタクト株式会社は、新たにノイズ抑制と絶縁機能を持つパルストランス内蔵のRJ45基板用ジャックシリーズを、2025年3月3日(月)より発売します。最大1 Gbpsの通信速度を持つ産業用デザインの本シリーズは、フィルター回路が不要になることで機器設計を効率化し、基板面積の有効活用が可能となります。

様々な機器が常時接続され、相互データ通信を行う現在、データコネクタの必要性はますます重要度を増しています。その中でも広く普及しているRJ45のプリント基板用の標準タイプに、パルストランス及びコモンモードチョークを内蔵したフィルター一体型のラインアップが加わりました。 

本シリーズには、フローはんだ付け(THT)およびスルーホールリフローはんだ付け(THR)、また自動実装も可能な製品をラインアップしました。トップラッチ/ボトムラッチ、さらにオプションとして、LED・シールドスプリング付きのタイプもございます。あらゆる産業用途に対応する新しいRJ45基板用ジャックをぜひご活用ください。

■製品の特長:

  • 標準Ethernet対応のパルストランス内蔵RJ45ジャック
  • 基板設計の簡素化・省スペース化に貢献
  • データ伝送速度 最大1Gbps
  • フロー実装およびスルーホールリフロー実装に対応
  • LED・シールドスプリング付き・選べるラッチ方向など多彩なオプション
報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口