盤内機器メーカ複数社による海外規格情報サイト「SCCRポータル」開設のご案内
この度オープンした富士電機機器制御株式会社の海外規格情報サイト「SCCRポータル」は盤内機器メーカ8社にて共同制作した海外規格情報サイトです。本サイトにフエニックス・コンタクトの製品(端子台およびSPD)をご掲載いただきましたのでお知らせいたします。
電気設計者はこれまで製品ごとにメーカの異なるSCCRの組み合わせ適用を確認する作業が負担となっていました。本サイトはSCCR※に関するさまざまな機器をまとめて選定でき、設計者の業務時間の短縮やモノづくりの標準化に貢献することを目的としています。
この度本サイトに、フエニックス・コンタクト社の端子台(PTシリーズ)、SPD(サージ保護機器、VAL-USシリーズ)をご掲載いただきました。本サイトから様々な資料もダウンロードすることができます。
※SCCRとは:輸出時の規制が厳格な北米市場に向けて、機械や装置の輸出に必要な UL 規格の SCCR(Short current circuit rate:短絡遮断容量値)を指します。
【サイト概要】
サイト名称:SCCRポータル (サイトリンク)
サイトの主なメリット:
•電気回路図からSCCR対象・非対象を判別
•メーカの垣根を超えた組み合わせSCCR値を検索
•SCCRの取得製品やセミナーなど、各メーカの耳よりな最新情報を確認
ぜひこれまでになかったメーカ横断型サイト「SCCRポータル」をご活用いただきお役立てください。