大電流用機器接続 便利で高性能:大電流と高電圧をすばやく、簡単、安全に接続します。フエニックス・コンタクトの新しいプリント基板とパネル貫通型端子台でハウジングパネルからプリント基板に高電力を送ることができます。

大電流用機器接続

特長

  • すばやく便利な電線接続―Push-inおよびプッシュロック(Push-Lock)接続テクノロジ
  • コスト削減―表面実装製造工程への組込み
  • 繰り返し操作可能―開閉可能なスプリングコンタクトを使用
  • 高性能な接続―最大76 Aの電流容量
  • 貫通接続―筐体外壁からプリント基板までの接続テクノロジ
パネル貫通型端子台PWO 16

パネル貫通型端子台PWO 16

push-in接続式パネル貫通型端子台PWO 16

  • 76 A / 1,000 V
  • 接続電線サイズ1.5~16 mm²
  • ポッティング材を密封
パネル貫通型端子台PLW 16

パネル貫通型端子台PLW 16

プッシュロック(Push-Lock)スプリング接続式パネル貫通型端子台PLW 16

  • 41 A / 1,000 V
  • 接続電線サイズ1.5~16 mm²
  • 工具を使用せずに電線接続
  • オプション部品で誤操作防止ロック
オプション部品で誤操作防止ロック

オプション部品で誤操作防止ロック

簡単なシーリング

PLW 16専用のオプション部品を使い、端子台を偶発的にレバー操作できないようにロックできます。

プリント基板用端子台PTSPL

プリント基板用端子台PTSPL

絶縁部のないプリント基板用端子台PTSPL 6

  • 41 A / 1,000 V
  • 接続電線サイズ2.5~6 mm²
  • スプリングコンタクトでマルチな接続が可能
  • 表面実装およびスルーホールリフロー取付けに最適
SUNCLIXスプリング接続

SUNCLIXスプリング接続

簡単に電線接続可能

独自のSUNCLIXスプリング接続ですばやく安全に電線を接続することができます。被覆を剥いた電線を挿入してスプリングを閉じるだけで完了です。

プリント基板用端子台SPT 16

プリント基板用端子台SPT 16

Push-in接続式プリント基板用端子台SPT 16

  • 76 A / 1,000 V
  • 接続電線サイズ0.75~16 mm²
  • 単線および撚線を工具を使用せずに迅速に接続
大電流用機器接続向け

詳細情報

次のリンクをクリックして、大電流用機器接続向けの当社製品をご覧ください。