ノートPCでコンフィグレータを起動するお客様

コンフィグレータ

フエニックス・コンタクト は、産業用電気工学の分野で革新的な製品とソリューションの幅広い製品ラインアップを提供しています。多くの場合、多岐にわたる複雑な技術的側面を一度で決めるのは困難です。この目的で、多数のコンフィグレータが、アプリケーションに適した製品やソリューションを見つけて、お客様固有の要件に合わせて調整するのをサポートします。

コンフィグレーションをすでに保存しましたか。

次にソリューションIDを上部の一般検索フィールドに入力します。お客様のコンフィグレーションの現在の状況に直ちにアクセスすることができます。

マーキング、取付け、設置 制御盤製造向けプロセスサポート

システムの不連続性により、制御盤製造における端子台列やジャンクションボックスの設計、調達、製造に時間を要します。ソフトウェアプログラムは、プロセス全体の効率に大きく貢献します。データの一貫した流れを確実にし、必要なコンフィグレータとCAEプログラムへのインターフェースを提供します。

タブレット画面上のclipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを指さす人

clipx ENGINEERによる効率的な設計

制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア

clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に計画・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、計画プロセスが加速します。

CESケーブルエントリーシステム

CESケーブルエントリーシステム用コンフィグレータ

CESコンフィグレータで、個々のケーブルエントリーシステムをまとめましょう。当社の幅広い丸型およびAS-interfaceケーブルから、ケーブルシールを組み合わせて、適切なアクセサリでソリューションを拡張しましょう。

接続性 屋内および屋外アプリケーション向けの接続および機器接続テクノロジ用コンフィグレータ

アプリケーションに適した機器接続または接続方式を検索することができます。コンフィグレータは、調整されたソリューションの作成をサポートします。色、コーディング、ケーブル長、ケースパーツなどの 技術パラメータを選択してください。

分岐ブロック用コンフィグレータ

分岐ブロックおよび収集ブロック用コンフィグレータ

Push-in式接続ですぐに接続できる分岐ブロック用コンフィグレータ

当社のコンフィグレータを使用して、効率的な電位分岐用の個別ソリューションを作成しましょう。コンフィグレータを使用すると、ブロックバージョンと異なる色で構成されるソリューションを簡単かつ直感的に組み合わせることができます。

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

FAME RACKモジュール型19インチプラグインテストシステム用コンフィグレータ

FAME 3 RACKプラグインテストシステムを設定して、変流器および電圧変換器およびトリップや信号コンタクトの機能テストを迅速かつ簡単に実施しましょう。

マーシャリング用パネル

マーシャリング用パネル

マーシャリング用パネルPTRV向けコンフィグレータ

オートメーションのアプリケーションで信号を正確に払い出すための、個々の払い出し用パネルを設定します。

マーシャリング用パッチボードに手で電線を挿入している様子

マーシャリング用パッチボード

マーシャリング用パッチボードPTMCのコンフィグレータ

個々のマーシャリング用パッチボードを設定することができます。コンパクトな設計により、オートメーションアプリケーションでの払い出しの際に、高い信号密度を実現しています。

VARIOFACEシステムケーブル配線とPLCリレー

VARIOFACEシステムケーブル配線とPLCリレー

コンフィグレータ:コントローラ用システム配線

VARIOFACEシステム配線により、I/Oモジュールをすばやくエラーフリーで接続することができます。プラグインPLCフロントアダプタ、システムケーブル、信号コネクタ端子台により、独自の配線ソリューションを作成することができます。

プリント基板へのシンプルな接続用のプリント基板用端子台

プリント基板へのシンプルな接続用のプリント基板用端子台

プリント基板用端子台のコンフィグレータ

ご希望のプリント基板用端子台のバージョンを生成します。その際、拡張された製品ラインを使用して、お好みの色、印字、およびコーディングの製品を選択してください。

設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ

設定可能なプリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズ

モジュール型プリント基板用端子台のコンフィグレータ

モジュール型プリント基板用端子台SPTモジュラーシリーズの連結型端子台ソリューションを設定し、設定プロセスの最後に、お客様のショッピングカートにそれを直接入れます。お客様個人のご注文番号および納期情報が自動的に送信されます。

柔軟な電線接続のためのプリント基板用コネクタ

柔軟な電線接続のためのプリント基板用コネクタ

プリント基板用コネクタのコンフィグレータ

最適なコネクタを見つけて、色、印字、コーディングを設定します。わずか数回のクリックでカスタマイズされた製品が作成されます。

プリント基板への確実な取付けとコネクタ・プラグを接続するためのソケット

プリント基板への確実な取付けとコネクタ・プラグを接続するためのソケット

プリント基板用コネクタ・ソケットのコンフィグレータ

ソケットにより、プリント基板とコネクタ間の接続が簡単になります。コンフィグレータは、色、印字、およびコーディングに対応する、多数のバージョンのソケットを表示します。

組立式ケーブル付きプリント基板用コネクタ

組立式ケーブル付きプリント基板用コネクタにより、機器上または機器内への取付けが加速します。

組立済みプリント基板用コネクタのコンフィグレータ

アプリケーションに合わせて組立式ケーブル付きプリント基板用コネクタを作成します。そのためには、両方のケーブルエンドに対して適切なコネクタを選択し、接続システム、極数、ピッチ、その他の オプションを指定します。ケーブル長と電線サイズを自由に選択でき、さまざまな定格電流に対して独自のケーブル組立てが可能です。

FR 1,27シリーズ組立済みIDC式プラグコネクタ

FR 1,27シリーズ組立済みIDC式プラグコネクタ

基板対基板コネクタ用コンフィグレータ

オンラインコンフィグレータを使用して、お客様独自のモジュールを設計してください。3D表示にサポートされて、お客様の個々の要件を満たすケーブルアッセンブリを正確にカスタマイズすることができます。極数とケーブル長を選択し、コネクタの方向を決定して、オプションのストレインリリーフを追加します。

複数の大電流用パネル貫通型端子台の説明

パネルを貫通して大電流を伝送する大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台のコンフィグレータ

パネルを貫通してお客様のアプリケーションへ大電流を確実に伝送するため、独自の大電流用パネル貫通型端子台を設定してください。ブロックの形成、固定、印字など、カスタマイズ向けのさまざまなオプションをご活用ください。

信号、データ、電力用コネクタとケーブル

信号、データ、電力用コネクタとケーブル

ケーブルおよびライン向けコンフィグレータ

IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。自由に選択可能なケーブル長やケーブルエンドは、カスタマイズされたケーブルアッセンブリが可能です。

ヘビーデューティコネクタHEAVYCONシリーズ

ヘビーデューティコネクタHEAVYCONシリーズ

ヘビーデューティコネクタのコンフィグレータ

HEAVYCONコンフィグレータは、オーダーメイドによるコネクタの設計時に理想的なサポートを提供します。シンプルなフィルタメニュー、2Dおよび3D製品画像、直観的に分かるユーザーインターフェースわずか数ステップでエラーなくコネクタを設定することができます。製品リストをエクスポートして伝送、またはソリューションを直接ご注文いただけます。

VARIOCON角型コネクタ向けスリーブハウジング

VARIOCONシリーズモジュール式角型コネクタ

モジュール式角型コネクタ用コンフィグレータ

VARIOCONコンフィグレータは、オーダーメイドの角型コネクタを設計する際にサポートします。シンプルなフィルタメニュー、ドラッグ・アンド・ドロップ、2Dと3Dの製品図解、ならびに直感的に分かるユーザーインターフェースにより、角型コネクタを迅速かつ簡単に設定することができます。製品リストをエクスポートして転送し、コンフィグレーションを直接ご注文いただけます。

タブレット上の電子機器用ケースのコンフィグレータ

フィールド用ケースとDINレール取付けケース

電子機器用ケースのコンフィグレータ

フィールドまたは屋内アプリケーション向けの電子機器用ケースを作成:ご希望のケースシリーズ、対応する下部パーツ、およびカバーをお選びください。適切な接続テクノロジを追加すれば、プロセスは完了です。

ICSシリーズDINレール取付けケース用ケースカバー

設計と色を調整:ICSシリーズDINレール取付けケース用ケースカバー

ICSシリーズの独自のケースカバー用コンフィグレータ

ICSシリーズの独自のケースカバーを設計できます。試作品作成用のPROTIQ 3Dプリントサービスをご利用ください。デザインが決定すれば、独自のケースカバーの量産に進むことができます。

電源、充電、保護 電源、機器用サーキットブレーカ、およびサージ保護用コンフィグレータ

アプリケーションを迅速かつ簡単に給電して保護するための最適な製品を見つけることができます。製品ベースのコンフィグレータがお客様をサポートします。パラメータを要件に合わせて調整し、適切な製品推奨を受け取りましょう。

電源QUINT POWER

QUINT POWER―ご使用のアプリケーションに合わせて調整するのに理想的

電源QUINT POWER用コンフィグレータ

信号閾値、特性曲線、出力電圧など、さまざまなパラメータを個別に設定することができます。お客様のカスタマイズされた電源を、1点のみから注文可能です。 

タブレット上のCAPAROCコンフィグレータ

CAPAROCコンフィグレータを使用してパーソナライズされたシステムを実現

CAPAROC―電子式サーキットブレーカシステムのコンフィグレータ

お客様のご要望に応じて、カスタム仕様のサーキットブレーカを設計します。さらに、2Dおよび3Dのモデル、システムデータシート、個別製品番号など、重要な設計データを受け取ることができます。カスタマイズされたシステムを、引受数量1ユニットからご注文いただけます。

電子式または熱磁気式トリッピング特性を備えたモジュール型プラグイン機器用サーキットブレーカ

電子式または熱磁気式トリッピング特性を備えたモジュール型プラグイン機器用サーキットブレーカ

プラグイン機器用サーキットブレーカソリューション用コンフィグレータ

アプリケーションに適したサーキットブレーカが見つかります。コンフィグレータで、電源、ケーブル、負荷をベースに基づいて、最小接続断面積と適切なケーブル長が分かります。

稲光を背景に照明が照らされている家

住宅を雷とサージ電圧による損傷から保護

ビル設備用サージ保護用コンフィグレータ

お客様のビルに理想的な保護機器までわずか数ステップ:コンフィグレータを使用して、給電から末端機器まで適切なサージ保護を迅速かつ簡単に見つけることができます。

計測制御テクノロジ用サージ保護機器のコンフィグレータ

使用中の計測制御テクノロジ用サージ保護機器のコンフィグレータ

計測制御テクノロジのサージ保護機器用コンフィグレータ

計測制御テクノロジでは、さまざまなケーブルを使って幅広いインターフェースを接続します。このケーブルからあらゆるインターフェースにサージ電圧が入り込む可能性があります。わずか2ステップで計測制御テクノロジ用サージ保護を作成することができます。

IT向けサージ保護機器

IT向けサージ保護機器

IT向けサージ保護用コンフィグレータ

お客様のデータネットワークに理想的なサージ保護を作成します。

トランスミッタとレシーバのシステム用サージ保護機器

トランスミッタとレシーバのシステム用サージ保護機器

トランスミッタとレシーバのシステム用サージ保護用コンフィグレータ

送受信システムに適したサージ保護を指定できます。

太陽光発電システム

太陽光発電システム用接続箱向けのコンフィグレータ 太陽光発電システムのサージ保護機器

あらゆるタイプの雷撃電流とサージ電圧に対する恒久的な設備保護を行うための適切なサージ保護手段を提供します。