堅牢で高性能なCCSおよびAC充電インレット

電動建設機械および建設車両向け
CCSインターフェースを介して充電されている電動掘削機

都市や地方においては、排出ゼロの建設現場の需要がますます高まっています。バッテリー駆動の電動建設機械や建設車両を使用することで、これを実現することができます。電動車両は鉱山やトンネル建設においても使用頻度が増えています。こうした電動車両や電動建設機械用の車両用充電インターフェースとして、当社は最大700 kWの急速充電が可能な堅牢で耐久性の高いCCS充電インレットおよび最大22 kWの夜間充電用AC充電インレットを提供しています。

CHARX connect universal車両用充電インレットの製品ラインアップ

建設機械および建設車両向けの特長

  • 幅広い製品ラインアップ:GB/T、AC、CCS車両用充電インレットに加え、NACS充電インレットも提供予定。オプションとして、組立済みケーブルと適切な車両用充電コントローラ(EVCC)を搭載したものもあります。
  • DC導体断面積最大120 mm²で一時電力最大700 kW(700 A/1,000 V)の超急速HPC充電
  • Pt 1000センサ付きのDC電源用コンタクトにおける正確な温度測定により過熱から保護
    IP6K7とIP6K5の高い保護等級で水、埃、泥に対する防塵・防水処理済み。これに加えて前面はIP6K6KおよびIP6K9Kの保護あり
  • IATF 16949認証取得済みの自動車用品質-IEC 62196-1、IEC 62196-2、IEC 62196-3、SAE J1772に準拠
建設現場におけるCCS充電インレットを備えた電動掘削機

水、埃、泥に対する防塵・防水処理済み 高いIP保護等級で安全に保護

充電インレットはISO 20653に準拠して試験済みで、包括的な保護等級IP6K7およびIP6K5を有しています。IP保護等級が高いため、当社のCHARX connect universal車両用充電インレットは建設現場などの過酷な環境においても、埃、水、泥の侵入から完全に保護されます。

充電インレットのコンタクト周辺も保護等級IP6K6KおよびIP6K9Kを有しています。つまり、建設機械やユーティリティビークルを、充電フラップを開放した状態でも高圧洗浄またはスチームジェット洗浄を行うことができます。

AC充電インレットを備えた建設現場用電動車両

夜間充電 AC充電インレットを備えた低電力充電

当社は、建設車両や建設機械のバッテリーに優しい夜間の低速充電用に、タイプ1、タイプ2、GB/T AC車両用充電インレットを提供しており、将来的には、性能クラス32 Aおよび80 AのNACSインレットも提供する予定です。
以下のリンクから製品の詳細情報ならびにCADデータおよび技術データをダウンロードしてください:

充電中のCHARX connect universal CCS充電インレットを備えたDynapac道路舗装機

昼休憩中に急速充電 HPC対応充電インレットによる急速充電

トンネル建設や鉱山作業においてユーティリティビークルや建設車両を昼休憩中に建設現場で充電できるコンバインド充電システム(CCS)付きの車両用充電インレットを提供しています。これらは、DCケーブル断面積が30、70、95、120 mm²のものがあり、250、500、700 kW(700 A / 1,000 V)のブーストモードでの車両側の急速充電と、125 A、200 A、250 A、375 Aの連続充電電流が可能です。当社の製品ラインアップには、さまざまなケーブル長のCCS充電インレットが用意されています。別途指定があれば、他の長さもご用意いたします。

両方のDCケーブルコンタクトに装備されたPt 1000センサが効率的な温度測定を確実にし、過熱に対する信頼性の高い保護を実現しています。

以下のリンクから、詳細な技術データとCADファイルをダウンロードできます:

個別に組立済みのCHARX connect universal CCS充電インレット

個別に組立済みのCCS充電インレット 電気自動車向けのすぐに取付け可能なソリューション

CHARX connect universal CCSタイプ2充電インレットに初めて組立済みケーブルを取り付けたセットを提供しております。すぐに取付け可能な充電インレットが、単一ソースの共通コネクタ付きでご利用いただけるため、調達や設置のための時間や全体のコストを削減することができます。

  • すぐに取付け可能なソリューションにより時間とコストを節約
  • 充電電力、接続ケーブル、およびアクチュエータ電圧をお客様のご要件に合わせて調整可能
  • ブーストモードで最大700 kWのハイパワー充電(High Power Charging)
  • 正確な温度測定と高いIP保護により安全
  • 自動車規格IATF 16949に準拠して開発・製造
横方向のケーブル引出し付きCCS充電インレット

横方向のケーブル引出し付きCCS充電インレット 省スペースで便利な取付け

CHARX connect universal CCSタイプ2充電インレットは、90°方向のケーブル引出しも利用可能になりました。これにより、車両内の貴重な設置スペースを節約することができます。同一形状により、90°充電インレットに変更する場合でも、本体のカットアウトを変更する必要はありません。

  • ストレート方向のケーブル引出しを備えたCCS充電インレットと比べ、設置奥行きを50%以上省スペース化
  • ケーブルハーネスの取り付けがより便利で明確に
  • 曲げ半径が大きいため、温度ホットスポットを回避
  • すべてのCCS充電インレットが同じねじ接続形状なので、切り替えが簡単
  • 前面のIP6K6K/IP6K9K保護構造により、高圧洗浄やスチームジェット洗浄にも対応

2026年第1四半期より利用可能

CCS充電インレット用の保護カバー

CCS充電インレット用の保護カバー 過酷な条件に最適な保護

保護カバーは、当社のCHARX connect universal CCS充電インレットの接触部に対してIPX5保護を提供します。これは、電気ユーティリティビークルが厳しい環境条件に対して最適に装備されていることを意味します。オプションで、キャンセルボタンとLED状態表示も追加することができます。

  • すべての信号用コンタクトと電源用コンタクトを、IPX5準拠でジェット噴流から確実に保護
  • スマート操作:DCカバーが開くとACカバーも自動的に開きます
  • オプション:充電キャンセルボタン、および自由に制御可能なRGB LED付き充電状態表示
  • CCSタイプ1とCCSタイプ2のねじ接続形状が同一であるため、デザイン・インが容易
  • 当社のCHARX control vehicle充電コントローラと互換性あり

2026年第1四半期より利用可能

車両アーキテクチャにおける車両用充電コントローラと車両用充電インレット

CCS充電向けの車両用充電コントローラ すべてのタイプの電気自動車用のEVCC

CHARX control vehicleにより、CCS充電インレット経由でのDC急速充電が可能になります。このコントローラは、充電ステーションと電気自動車間のPowerline(PLC)を通じて高レベル通信(TCP/IP)を処理し、CCS充電インレットに加えて、LED状態表示、充電キャンセルボタン、HVコンタクタを制御します。

  • CCS充電インレットはすべての電気自動車に汎用的に使用可能
  • CCS充電インレット向けにパラメータ設定済みで迅速なセットアップ
  • ISO 15118-20準拠の双方向充電のVehicle-to-Grid対応
  • 自動車産業の高い安全規格に準拠
  • OSの起動時間が短いため、すぐに使用準備完了
車両用充電コントローラCHARX control vehicle

車両用充電コントローラの主な特長 包括的な機能とEVCCの特長の一覧

  • DIN 70121およびISO 15118準拠の、PLCからCANへのDC充電通信
  • VCU制御のOBCと連携したAC充電通信
  • 次のコンポーネントを制御します。
    • 充電インレット(CP、PP、PE、ロックアクチュエータ、温度センサ)
    • LED状態インジケータ
    • 充電キャンセルボタン
    • 2つのHVコンタクタ
  • 外部電圧・電流センサ用プリント基板の制御(Isabellenhütte IVT-Sセンサ)
  • CCSと互換性あり(NACSおよびGB/T対応は準備中)
  • 道路走行用車両向けのE1認証
  • VDV 261に準拠したバスの事前調整
  • 屋上設置型パンタグラフ(Schunk Smart Charging)と互換性あり、将来的にはOppCharge規格にも対応
  • UNECE R155およびR156に準拠のサイバーセキュリティ対応
  • ISO 26262 ASIL Bまでのセーフティ機能の処理
  • 起動時間が100~200ミリ秒のリアルタイムOS
  • 18極のCinchコネクタ経由で充電インレットに接続
  • 30極のCinchコネクタ経由で追加のコンポーネントに接続
  • 寸法(幅 x 高さ x 奥行):153.2 mm x 56.0 mm x 146.0 mm

参考事例 当社のCCS充電インレットをご利用いただいているお客様の成功事例

Hevtec社とJunttan社 – 世界初の電動杭打ち機
Hevtec社は、移動機械向けの電気およびハイブリッドドライブトレーンの開発、統合、インテリジェントな制御を専門とする、フィンランドのエンジニアリング企業です。同社は、Junttan社製の世界初の電動杭打ち機の電化を完了しました。ここでは当社のタイプ2 CCS車両用充電インレットが使用されています。
フエニックス・コンタクトのCCS車両用充電インレットを備えた電動掘削機
スイスのSUNCAR社は、建設機械やユーティリティビークルの電動化を専門としている企業で、独自の電動掘削機も製造しています。SUNCAR社は、ドイツの建設機械メーカーであるKTEG社と協力し、数ある車両の中でも特にKTEG ZE135電動掘削機を電動化しました。その充電インターフェースとして、当社のハイパワー充電対応のCCS充電インレットが使用されています。
Normet SmartDriveのロゴ入り鉱山車両
フィンランドに本社を置くグローバルテクノロジ企業であるNormet社は、トンネル建設、地下採掘、露天掘り用の革新的なバッテリー式電気自動車を製造しており、そのすべてに当社の超急速充電用CCS充電インレットを搭載しています。
Bucher Municipal社の車両用充電インレットを搭載した清掃車
Bucher Municipal社は、公共および民間の交通区域における清掃・除去作業向けの、革新的で持続可能な車両と装置を提供するリーディングカンパニーです。2016年、Bucher Municipal社は世界初の完全電動式コンパクトスイーパーを市場に投入しました。Bucher Municipal社は、フエニックス・コンタクトの車両用充電インレットにより、国際的な充電規格に対応しています。
Flux Mobility社のe車両、CCS充電インターフェース付き
スイス企業のFlux Mobility社は、排出ガスの出ない革新的なドライブテクノロジを備えた高品質の軽量ユーティリティビークルを開発し、特殊車両を電動化しています。その際、当社のCCS充電インレットと、ディーゼル車の即時置換えを可能にする柔軟なプラットフォームコンセプトが使用されました。
CCS充電インレットを備えたEforce電気トラック
スイスのE-Force One AG社(2012年に設立)は、システムインテグレータとして、トラックや船舶、その他の移動体システムや定置型システムの電動化に向けたカスタムソリューションとオーダーメイド技術を提供しています。同社は電気トラックの電動化に当社のCCS充電インレットを使用しています。
フエニックス・コンタクトによるAll Electric Society Parkでの電気バス
1882年設立の自動車メーカーであるスイスの家族経営企業、HESS AG社は地域輸送のための革新的な電気バスを製造しています。HESS社はフエニックス・コンタクトのCCS車両用充電インレットを採用しています。

排出ゼロの建設現場-お客様の事例

お客様専任担当者

電気自動車用コンポーネントに関するあらゆるお問い合わせを承ります

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インレットや車両用充電コントローラについて、ご遠慮なくお問い合わせください。お電話またはEメールをお待ちしております。