FL RUGGED BOX
- 制御ボックス
FL RUGGED BOX
- 制御ボックス
2701204
堅牢な構造の産業アプリケーション用ワイヤレスシステムの制御ボックス、IP66、25 x 18 x 13 cm、ポリカーボネート素材、灰、穴あけ済み、DINレールとプラグを含む、ねじ接続式、デバイスなし
堅牢な構造の産業アプリケーション用ワイヤレスシステムの制御ボックス、IP66、25 x 18 x 13 cm、ポリカーボネート素材、灰、穴あけ済み、DINレールとプラグを含む、ねじ接続式、デバイスなし
Radioline開閉装置と制御装置の組立て、耐衝撃性IP66の屋外用ケース、汎用電源100 V AC~240 V AC、サージ保護、アンテナ貫通。無線モジュールの型式(周波数帯域)、I/O拡張モジュールの型式と数はコンフィグレーション可能です。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
ステンレス製フィールドジャンクションボックス