BC 215,6 OT U22 BK
-
Parte superiore custodia
1693941
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Parte superiore custodia (U22) con feritoie di ventilazione, Profondità di incasso della tecnologia di connessione: 22,35 mm, larghezza: 215,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: nero (simili RAL 9005)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di custodia | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
| Tipo di custodia | Custodie per installazioni modulari per edifici |
| Serie di custodie | BC |
| Famiglia di prodotti | BC 215,6 |
| Numero (Aperture per connettori) | 8 |
| Apertura di ventilazione disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 215,6 mm |
| Altezza | 89,7 mm |
| Profondità | 54,85 mm |
| Unità modulare | 12 TE |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Parte superiore custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale Parte superiore della custodia | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Inserire a scatto |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 1693941 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 500 Pezzi |
| Codice vendita | ACHBAB |
| Codice prodotto | ACHBAB |
| GTIN | 4067923256309 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
| Numero tariffa doganale | 84879000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
BC 215,6 UT HBUS BK - Base custodia 1457588
-
BC 215,6 UT HBUS BK - Base custodia 2896993
-
BC 215,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Base custodia 2896994
-
BC 215,6 DKL R KMGY - Custodia 1457589
-
BC 215,6 DKL R BK - Custodia 1693942
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - Connettori femmina SMD 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - Connettori femmina SMD 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - Connettori maschio SMD 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - Connettori maschio SMD 1337142
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149867
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - Connettore maschio SMD schermato 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - Connettore maschio SMD schermato 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - Connettore maschio SMD schermato 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - Connettore maschio SMD schermato 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - Connettore maschio SMD schermato 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - Connettore maschio SMD schermato 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - Connettori per circuiti stampati USB 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - Connettori per circuiti stampati USB 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Connettori per circuiti stampati USB 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - Connettori per circuiti stampati SPE 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - Connettori per circuiti stampati SPE 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163795
I vantaggi
Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN o a parete
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme alla norma DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen