Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Copertura della custodia
1486134

Custodie per guide DIN, 2U per il coperchio di marcatura, Copertura per custodia, larghezza: 18,9 mm, altezza: 21,9 mm, profondità: 26 mm, colore: blu (simili RAL 5015)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Montaggio senza utensili
Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità
Lavorabile meccanicamente per tecnologie di connessione specifiche dell'applicazione
Copertura per la parte frontale normalmente chiusa dei dispositivi