DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Display
2203539

Modulo TFT 2,4", 320 x 240 pixel, trasmissivo, retroilluminazione a LED, interfaccia: SPI, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C, colore del telaio (RAL): blu (5015)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Integrazione semplice e rapida nelle custodie per l'elettronica delle serie ME e ME-IO
Affidabilità a lungo termine
Telaio in plastica disponibile in diversi colori
Ad alta risoluzione
Interfaccia comune per l'elettronica