Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Base custodia
1158975

Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, con feritoie di ventilazione, larghezza: 56,88 mm, altezza: 120,6 mm, profondità: 82,85 mm, colore: giallo (simili RAL 1018), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5 oppure 8

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Montaggio semplice e senza utensili
Connettore bus per guide DIN opzionale per la semplice comunicazione da modulo a modulo
Principio Lock and Release per il bloccaggio automatico e lo sbloccaggio intuitivo dei connettori per il collegamento frontale
Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità
Utilizzo versatile: tipo più profondo per una maggiore superficie del circuito stampato
Maggiore flessibilità: combinabile con la custodia per l'elettronica della serie ICS tramite i connettori bus per guide DIN
Tipo a L: ottimale per l'integrazione a filo di interfacce standard come RJ45