EMT (80X15,5)R
-
Cartellino
0804286
Cartellino, per la marcatura di coperchi di siglatura di sistemi di custodie ME-IO, Per la siglatura di coperchi di siglatura Phoenix Contact del sistema di custodie ME-IO, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 15,5 mm, larghezza del campo di testo: 80 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
EMT (80x15,5)R, cartellino bianco, per la siglatura del rispettivo coperchio del sistema di custodie ME-IO
Grazie allo speciale profilo, i cartellini EMT (80x15,5)R sono ideali per i coperchi di siglatura del sistema di custodie ME-IO
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni