THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Stampante termica
0804663

Stampante a trasferimento termico per materiale in rotolo, incl. cavo di rete Euro/US e cavo USB. Il CD di supporto contiene manuali multilingue, link a firmware, driver e software di progettazione e siglatura. Istruzioni per l'uso stampate in tedesco ed inglese. 1 rotolo di etichette EML (20 x 8)R bianco = 1000 etichette, nastro inchiostrato = 50 m

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

THERMOMARK ROLLMASTER 600 è una stampante industriale per grandi quantità di materiali di siglatura in formato rotolo. Risoluzione di stampa 600 dpi specifica per codici a barre ed etichette dettagliate di piccole dimensioni
Stampa di cartellini a stecca, guaine termoretrattili ed etichette adesive punzonate o continue
Stampa rapida, di alta qualità e resistente
Comando semplice e intuitivo tramite display a colori Touch
Funzionamento privo di manutenzioni grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico
Semplicità di comando con il software PROJECT COMPLETE
Connessioni USB e Ethernet