Pittogramma sezione 2,5 mm2
Pittogramma tipo di montaggio Saldatura THR
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 2, montaggio: Saldatura THR, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: HSC 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, Versione parzialmente equipaggiata