DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display
2203538

Modulo TFT 2,4", 320 x 240 pixel, trasmissivo, retroilluminazione a LED, interfaccia: SPI, temperatura di impiego: -20 °C ... 70 °C; colore del telaio (RAL): giallo (1018)

Dettagli prodotto








I vantaggi

Integrazione semplice e rapida nelle custodie per l'elettronica delle serie ME e ME-IO
Affidabilità a lungo termine
Telaio in plastica disponibile in diversi colori
Ad alta risoluzione
Interfaccia comune per l'elettronica