ME-IO 18,8 C 8U 7016
-
Copertura della custodia
1205100
Custodie per guide DIN, 8U, Copertura per custodia, larghezza: 18,9 mm, altezza: 87,8 mm, profondità: 26 mm, colore: grigio antracite (simili RAL 7016)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Tipo di custodia | Custodie multifunzione |
| Serie di custodie | ME-IO |
| Famiglia di prodotti | ME-IO 18,8 |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Larghezza | 18,9 mm |
| Altezza | 87,8 mm |
| Profondità | 26 mm |
| Colore (Copertura per custodia) | grigio antracite (RAL 7016) |
| Materiale Copertura per custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Durata di prova | 1 h |
| Forza | 20 N |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Tipo di montaggio | Bloccaggio con base custodia |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 1205100 |
| Pezzi/conf. | 12 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 480 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHEBB |
| Codice prodotto | ACHEBB |
| GTIN | 4063151271596 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7.89 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7.75 g |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Base custodia 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Base custodia 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1103440
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Base custodia 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Base custodia 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Base custodia 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1103436
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Base custodia 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Base custodia 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Base custodia 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Base custodia 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Base custodia 2202621
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Connettori per circuiti stampati USB 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154016
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Presa base per circuiti stampati 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Presa base per circuiti stampati 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203409
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Presa base per circuiti stampati 1548074
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Connettore per circuiti stampati 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Connettore per circuiti stampati 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Connettore per circuiti stampati 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Connettore per circuiti stampati 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Connettore per circuiti stampati 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Connettore per circuiti stampati 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Connettore per circuiti stampati 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Connettore per circuiti stampati 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Connettore per circuiti stampati 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203604
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Connettore per circuiti stampati 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Connettore per circuiti stampati 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Connettore per circuiti stampati 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Connettore per circuiti stampati 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Connettore per circuiti stampati 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Tappo cieco 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Connettore per circuiti stampati 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Connettore per circuiti stampati 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Connettore per circuiti stampati 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Connettore per circuiti stampati 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Connettore per circuiti stampati 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Tappo cieco 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203195
-
HSCP-CB 2U-7035 - Clip di fissaggio 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Clip di fissaggio 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Clip di fissaggio 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Clip di fissaggio 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Clip di fissaggio 1037100
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - Display 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - Display 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - Display 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - Contatto di terra funzionale 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Piedino di fissaggio 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Elemento di raffreddamento 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Elemento di raffreddamento 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Kit di viti 1756991
-
HSC-LR SP - Molla 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Tappo cieco 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Tappo cieco 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tappo cieco 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Profilo di codifica 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Cartellino 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Coperchio di siglatura 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accessori 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Copertura della custodia 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Copertura della custodia 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Copertura della custodia 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Copertura della custodia 2202626
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2202549
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Connettore bus per guide DIN 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488806
I vantaggi
Montaggio senza utensili
Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità
Lavorabile meccanicamente per tecnologie di connessione specifiche dell'applicazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen