Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati
2203409

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 12, numero di file: 2, numero poli: 12, numero di connessioni: 12, serie di prodotti: HSCH 1,5/..-G-THR, passo: 3,45 mm, montaggio: Saldatura THR, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,3 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: HSC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connettori per il collegamento frontale con connessione Push-in rapida e senza utensili
Adatto per processi di saldatura reflow
Tutti gli elementi di base possono essere codificati in modo variabile
Confezionamento in blister per un equipaggiamento automatizzato Pick and Place