ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035
-
Base custodia
1158978
Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, con feritoie di ventilazione, larghezza: 75,87 mm, altezza: 120,6 mm, profondità: 82,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5 oppure 8
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Raccomandazione | Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro) |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Tipo di custodia | Custodie multifunzione |
| Serie di custodie | ME-IO |
| Famiglia di prodotti | ME-IO 75,2 |
| Numero di poli max. | 156 (passo: 3,45 mm) |
| 104 (passo: 5 mm) | |
| Apertura di ventilazione disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 75,87 mm |
| Altezza | 120,6 mm |
| Profondità | 82,85 mm |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 76,25 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Base custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale Base custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 20 °C |
| Fattore di riduzione | 1 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 32 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 30 °C |
| Fattore di riduzione | 0,82 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 26,3 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 40 °C |
| Fattore di riduzione | 0,62 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 20 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 50 °C |
| Fattore di riduzione | 0,46 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 14,7 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 60 °C |
| Fattore di riduzione | 0,3 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 9,8 W |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Durata di prova | 1 h |
| Forza | 20 N |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 4 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Superficie totale del circuito stampato | 31200 mm² |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 1158978 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ACHEBA |
| Codice prodotto | ACHEBA |
| GTIN | 4063151166021 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 78.22 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 78.22 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Presa base per circuiti stampati 1548074
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Presa base per circuiti stampati 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Presa base per circuiti stampati 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203409
-
ME-IO P 10U 7035 - Separatore 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - Separatore 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Connettore per circuiti stampati 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Connettore per circuiti stampati 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Connettore per circuiti stampati 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Connettore per circuiti stampati 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Connettore per circuiti stampati 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Tappo cieco 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Connettore per circuiti stampati 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Connettore per circuiti stampati 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Connettore per circuiti stampati 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Connettore per circuiti stampati 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Connettore per circuiti stampati 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Tappo cieco 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203195
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Connettore per circuiti stampati 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Connettore per circuiti stampati 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Connettore per circuiti stampati 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Connettore per circuiti stampati 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Connettore per circuiti stampati 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Connettore per circuiti stampati 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Connettore per circuiti stampati 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Connettore per circuiti stampati 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Connettore per circuiti stampati 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Bloccaggio 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Bloccaggio 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Bloccaggio 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Bloccaggio 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Bloccaggio 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Bloccaggio 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Bloccaggio 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Bloccaggio 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Bloccaggio 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Bloccaggio 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Bloccaggio 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Bloccaggio 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Bloccaggio 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Bloccaggio 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Bloccaggio 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Bloccaggio 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Bloccaggio 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Bloccaggio 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Bloccaggio 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Bloccaggio 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Bloccaggio 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Bloccaggio 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Bloccaggio 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Bloccaggio 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Bloccaggio 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Copertura della custodia 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Copertura della custodia 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Copertura della custodia 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Copertura della custodia 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Copertura della custodia 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Copertura della custodia 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Copertura della custodia 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Copertura della custodia 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Copertura della custodia 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Copertura della custodia 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Copertura della custodia 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Copertura della custodia 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Copertura della custodia 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Copertura della custodia 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Copertura della custodia 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Copertura della custodia 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Copertura della custodia 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Copertura della custodia 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Copertura della custodia 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Copertura della custodia 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Copertura della custodia 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Copertura della custodia 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Copertura della custodia 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Copertura della custodia 2202626
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Connettore bus per guide DIN 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Connettore bus per guide DIN 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connettore bus per guide DIN 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Conduttore in FO 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Conduttore in FO 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Conduttore in FO 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - Clip di fissaggio 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Clip di fissaggio 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Clip di fissaggio 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Clip di fissaggio 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Clip di fissaggio 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - Connettori per circuiti stampati SPE 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Connettori per circuiti stampati USB 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connettori per circuiti stampati USB 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Connettori per circuiti stampati coassiali 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Connettore femmina SMD schermato 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Connettore maschio SMD schermato 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - Connettori femmina SMD 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Connettori maschio SMD 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - Contatto di terra funzionale 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Piedino di fissaggio 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Elemento di raffreddamento 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Elemento di raffreddamento 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Kit di viti 1756991
-
HSC-LR SP - Molla 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Tappo cieco 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Tappo cieco 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Tappo cieco 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Tappo cieco 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Profilo di codifica 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Cartellino 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Coperchio di siglatura 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Accessori 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Parte superiore custodia con display touch 1209364
-
ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Parte superiore custodia con display touch 1225275
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
I vantaggi
Montaggio semplice e senza utensili
Connettore bus per guide DIN opzionale per la semplice comunicazione da modulo a modulo
Principio Lock and Release per il bloccaggio automatico e lo sbloccaggio intuitivo dei connettori per il collegamento frontale
Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità
Tipo a L: ottimale per l'integrazione a filo di interfacce standard come RJ45
Utilizzo versatile: tipo più profondo per una maggiore superficie del circuito stampato
Maggiore flessibilità: combinabile con la custodia per l'elettronica della serie ICS tramite i connettori bus per guide DIN
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen