ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Parte superiore custodia con display touch
1209364

Custodie per guide DIN, Parte superiore 10U, display touch resistivo da 2,4" integrato, risoluzione: 320 x 240 Pixel, interfaccia: SPI half duplex a 4 fili, Copertura per custodia, larghezza: 56,88 mm, altezza: 109,8 mm, profondità: 29,5 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sistema di custodie per il comando e la visualizzazione nel quadro elettrico
Custodie coordinate con i display touch preinstallati
Assemblaggio rapido di componenti prefabbricati
Lavorabile meccanicamente per tecnologie di connessione specifiche dell'applicazione