ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Copertura della custodia
2202626

Custodie per guide DIN, 10U tipo a L, Copertura per custodia, larghezza: 20,94 mm, altezza: 114,1 mm, profondità: 30,1 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio senza utensili
Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità
Lavorabile meccanicamente per tecnologie di connessione specifiche dell'applicazione
Copertura per la parte frontale normalmente chiusa dei dispositivi