HSC-LR 9U KIT 5015
-
Bloccaggio
2203851
Custodie per guide DIN, 9U, Sistema Lock and Release, larghezza: 16,1 mm, altezza: 111,8 mm, profondità: 8,8 mm, colore: blu (simili RAL 5015)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Serie di custodie | ME-IO |
| Famiglia di prodotti | ME-IO |
| Larghezza | 16,1 mm |
| Altezza | 111,8 mm |
| Profondità | 8,8 mm |
| Colore | blu (RAL 5015) |
| Materiale | PA6-GF30 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Tipo di montaggio | Inserire a scatto |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 2203851 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHCMZ |
| Codice prodotto | ACHCMZ |
| GTIN | 4063151708641 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5.86 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5.85 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Presa base per circuiti stampati 1548074
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Presa base per circuiti stampati 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Presa base per circuiti stampati 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Presa base per circuiti stampati 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Presa base per circuiti stampati 2203409
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Connettore per circuiti stampati 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Connettore per circuiti stampati 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Connettore per circuiti stampati 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Connettore per circuiti stampati 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Connettore per circuiti stampati 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Tappo cieco 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Connettore per circuiti stampati 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Connettore per circuiti stampati 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Connettore per circuiti stampati 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Connettore per circuiti stampati 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Connettore per circuiti stampati 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Connettore per circuiti stampati 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Tappo cieco 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203195
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Connettore per circuiti stampati 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Connettore per circuiti stampati 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Connettore per circuiti stampati 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Connettore per circuiti stampati 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Connettore per circuiti stampati 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Connettore per circuiti stampati 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Connettore per circuiti stampati 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Connettore per circuiti stampati 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Connettore per circuiti stampati 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Connettore per circuiti stampati 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Connettore per circuiti stampati 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Connettore per circuiti stampati 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Connettore per circuiti stampati 2203604
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Copertura della custodia 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Copertura della custodia 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Copertura della custodia 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Copertura della custodia 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Copertura della custodia 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Copertura della custodia 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Copertura della custodia 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Copertura della custodia 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Copertura della custodia 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Copertura della custodia 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Copertura della custodia 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Copertura della custodia 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Copertura della custodia 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Copertura della custodia 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Copertura della custodia 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Copertura della custodia 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Copertura della custodia 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Copertura della custodia 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Copertura della custodia 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Copertura della custodia 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Copertura della custodia 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Copertura della custodia 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Copertura della custodia 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Copertura della custodia 2202626
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
I vantaggi
Montaggio semplice e senza utensili
Bloccaggio Lock and Release remoto a colori per un comando intuitivo
Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen