HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - Tappo cieco
1493476

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 300 V, numero dei potenziali: 0, numero di file: 2, numero poli: 0, numero di connessioni: 0, serie di prodotti: HSCP-SP 2,5-.., passo: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 0, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: HSC 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Tappo cieco

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Tappi ciechi per la parte frontale normalmente chiusa dei dispositivi
Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità