Sistemi di controllo degli edifici ILC e Catan

Sistemi di controllo degli edifici

Affidatevi ai sistemi di controllo degli edifici con Niagara Framework®: il nostro portfolio di controllori e moduli I/O vi offre la massima flessibilità. Ideale per applicazioni centralizzate e decentralizzate – dalle ristrutturazioni alle nuove costruzioni. Compatto, scalabile e facile da integrare.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1541303
ILC 2250 BI - Controllore
ILC 2250 BI - Controllore
1541303

Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione dei settori dell'infrastruttura, dell'energia e dell'edilizia basati sul framework Niagara®. Integrazione con
quattro interfacce LAN, due USB e due RS-485.
Ampliabili con vari moduli I/O Inline.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1371432
CATAN C1 EN - Controllore
CATAN C1 EN - Controllore
1371432

Controllore per l'automazione di edifici. 14 ingressi e uscite configurabili. Interfacce: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, TP per automazione di locali, 2 x SPE per moduli di espansione Catan. Funzionamento a priorità locale tramite il pannello di controllo Catan.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1745323
CBL-CATAN EVAL KIT - Starter kit
CBL-CATAN EVAL KIT - Starter kit
1745323

Kit di valutazione per passare all'automazione di edifici con la nuova famiglia di prodotti Catan. Composto da controller Catan C1 EN, pannello di controllo Catan, alimentazione di tensione, licenza (limitata a 50 punti dati) per il controller e licenza per Emalytics Workbench. Il kit è solo a scopo di prova e non rappresenta un'applicazione produttiva.
 
Al momento dell'ordine dell'articolo inserire l'"ID host" del PC nel campo del carrello "Il mio riferimento". L'ID host viene visualizzato sul PC dopo l'installazione di Emalytics Automation.

Go to Product Detail Page for item 2403160
ILC 2050 BI - Controllore
ILC 2050 BI - Controllore
2403160

Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione della tecnologia per l'edilizia, dell'infrastruttura e dell'ingegneria energetica. Dispone di due interfacce con indirizzo IP separate logicamente tra loro con rispettivamente 2 porte Fast Ethernet integrate. Assegnazione configurabile delle porte Ethernet per l'uso del protocollo Spanning Tree, Daisy Chain e delle strutture ad anello ridondanti per la massima disponibilità. Integrazione con quattro interfacce LAN, due USB e due RS-485. Le connessioni dei punti dati possono essere ampliate fino a un massimo di 63 moduli I/O Inline: digitali e analogici, morsetti funzionali per DALI, conteggio degli impulsi, MBUS o interfacce seriali.

Kit di valutazione Catan
Inizia subito con Catan

Lasciati ispirare dalla funzionalità, dal funzionamento e dalle prestazioni della nuova famiglia di prodotti Catan per l'automazione di edifici - a un prezzo speciale davvero unico.

Ordina lo starter kit
Controllore Catan

I vantaggi a colpo d’occhio Massima flessibilità nell'automazione di edifici

  • Scalabilità: efficienza particolarmente elevata ed espandibilità flessibile per applicazioni centralizzate e decentralizzate
  • Alta densità di I/O: per una soluzione che fa risparmiare spazio e costi
  • Facilità di installazione: può essere realizzato senza problemi anche in ambienti di installazione stretti o complessi
  • Integrazione perfetta, anche in progetti di altri partner del Niagara Framework®
  • Pianificazione a prova di futuro: disponibilità garantita dei prodotti delle famiglie di controllori fino al 2035

I nostri sistemi di controllo degli edifici a confronto

Trova in pochi passi il tuo sistema di controllo degli edifici.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Sistemi di gestione degli edifici compatibili
Versioni di Niagara Framework® N4
Componenti aggiuntivi di Emalytics per il Niagara Framework
Situazione di installazione ottimale
Sottoquadro di distribuzione
Quadro elettrico
Protocolli e interfacce
IoT e protocolli per gli edifici BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI e SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI e LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI e LON
Interfaccia KNX-TP integrata
Comunicazione SPE tra le unità di controllo
Ulteriori informazioni
Display plug-in disponibile per il funzionamento prioritario locale
Conformità al CRA
Moduli I/O 8 UI, 4 DOI, 2 UOI a bordo e fino a 16 moduli di espansione fino a 63 moduli di espansione Inline fino a 63 moduli di espansione Inline
Maggiori informazioni su Catan C1 EN Ulteriori informazioni su ILC 2250 BI(-L) Ulteriori informazioni su ILC 2050 BI(-L)
Cyber Security nel quadro elettrico

Il futuro non fa paura con il Cyber Resilience Act (CRA)

I sistemi in rete svolgono un ruolo centrale nell'automazione di edifici. Dal controllo del riscaldamento e dell'illuminazione al controllo degli accessi, l'integrazione delle tecnologie digitali offre numerosi vantaggi, ma comporta anche dei rischi. Il Cyber Resilience Act (CRA) dell'Unione europea garantisce che i prodotti con elementi digitali utilizzati nell'automazione di edifici soddisfino requisiti di sicurezza particolarmente elevati.
I nostri prodotti e sistemi per l'automazione di edifici soddisfano i severi requisiti del CRA e offrono quindi la massima sicurezza e affidabilità. Puoi contare sulla nostra esperienza. Aumenta la resistenza agli attacchi informatici.

Famiglia di prodotti Catan


Panoramica delle caratteristiche principali di Catan

Image-Map interattiva: Sistemi di controllo degli edifici
Lavoro pionieristico nell'automazione con KNX
Primo controllore al mondo basato sulla tecnologia Niagara Framework®, il Catan C1 EN dispone di un'interfaccia KNX TP. Ciò consente l'accesso diretto all'automazione con KNX senza ulteriori gateway.
Lavoro pionieristico nell'automazione con KNX
Funzionamento intuitivo con display touch da 2,4"
Per ogni modulo della linea di prodotti, è possibile collegare anche il Catan Control Panel durante il funzionamento. Questo display rimovibile non solo funge da dispositivo per il funzionamento prioritario locale, ma presenta anche una manutenzione particolarmente semplice grazie alla navigazione intuitiva del menu e alle applicazioni specifiche del modulo.
Maggiori informazioni sul display
Funzionamento intuitivo con display touch da 2,4"
In rete a tutti i livelli
Il Catan C1 EN offre una connettività completa con tre porte LAN, due connettori USB e interfacce RS-485 integrate. Lo switch Ethernet a tre porte integrato consente una gestione flessibile delle porte LAN e WAN e supporta l'RSTP per una protezione affidabile contro i loop. La comunicazione tramite due schede di rete rende il controllore ideale per reti segmentate, connessioni ridondanti e architetture di automazione sofisticate.
In rete a tutti i livelli
Assistente di manutenzione acustica
Nell'automazione degli ambienti, i diffusori sono installati nel soffitto o nel pavimento sopraelevato. Se è necessario un servizio di assistenza, la ricerca dei dispositivi con i progetti può richiedere molto tempo. Per semplificare questo processo, gli altoparlanti sono integrati nel controllore e nei moduli di espansione. I messaggi acustici facilitano la ricerca del dispositivo.
Assistente di manutenzione acustica
Collegamento in rete a prova di futuro con Single Pair Ethernet
La linea di prodotti Catan si basa su Single Pair Ethernet (SPE) come base di comunicazione universale per l'intera rete di automazione. Tutti i moduli sono collegati tramite SPE: efficiente, poco ingombrante e con una lunga portata. È possibile collegare al controllore fino a 16 moduli di espansione tramite semplici linee di telecomunicazione per diverse centinaia di metri.
Collegamento in rete a prova di futuro con Single Pair Ethernet
Espansione dell'I/O compatta
Il modulo relè, largo solo sei UM, combina sei potenti uscite digitali con otto ingressi universali in una custodia compatta. I canali di ingresso flessibili consentono il collegamento diretto di vari sensori e dispositivi, ad esempio sensori di temperatura, contatori dell'elettricità o segnali di contatto. I sei relè di commutazione integrati sono progettati per un carico continuo di 16 A a 230 V AC e offrono quindi una potenza di commutazione affidabile anche per le applicazioni più esigenti.
Maggiori informazioni sul modulo di espansione
Espansione dell'I/O compatta
Canali IO multifunzione
Tutti i moduli della famiglia di prodotti Catan sono dotati di canali I/O altamente flessibili che possono essere configurati per un massimo di sei applicazioni diverse per canale, da segnali digitali e analogici a funzioni specializzate. Il collegamento avviene comodamente tramite connessioni Push-in da 1,5 mm² ed è possibile elaborare direttamente quasi tutti i formati di segnale. Per le applicazioni più potenti, per i relè da 16 A sono disponibili anche connessioni da 2,5 mm².
Canali IO multifunzione
Interfacce RS-485
Le due interfacce RS-485 presenti possono essere comodamente programmate tramite la gestione basata sul web e configurate per il BIAS, senza alcun utensile aggiuntivo. Per consentire una semplice integrazione nei sistemi di automazione e costruzione esistenti, entrambe le interfacce supportano i comuni protocolli Modbus/RTU e BACnet MS/TP.
Interfacce RS-485
Sottoquadro di distribuzione di un impianto elettrico
Moduli Catan in un sottoquadro di distribuzione
Persona al PC con il modulo Catan
Sottoquadro di distribuzione di un impianto elettrico

La nostra famiglia di prodotti Catan si distingue per il design dell'hardware standardizzato. Il controllore, compresi gli I/O integrati e il modulo di espansione nella custodia per il montaggio in serie, ha una larghezza di sei unità modulari e una disposizione identica dei punti di collegamento. In questo modo è molto facile espandere i sistemi esistenti, poiché è semplice valutare i requisiti di spazio della famiglia di prodotti. La struttura compatta dei moduli Catan ne consente l'utilizzo nei sottoquadri di distribuzione, nei piccoli quadri di distribuzione e persino nelle aree di installazione particolarmente ridotte degli impianti con tecnologia degli edifici.

Moduli Catan in un sottoquadro di distribuzione

La gamma di prodotti Catan combina per la prima volta le due piattaforme tecnologiche leader Niagara Framework® e KNX in un unico sistema, un'innovazione unica nel settore dell'edilizia.
Con Catan, le infrastrutture KNX esistenti possono essere integrate senza problemi nel mondo del Building IoT. La soluzione utilizza in modo efficiente il cablaggio KNX esistente, grazie alla moderna tecnologia Single Pair Ethernet (SPE).

Persona al PC con il modulo Catan

Tutti i dispositivi della famiglia di prodotti Catan sono dotati di un gemello digitale di fabbrica, che funge da fonte centrale di informazioni per l'intero ciclo di vita del prodotto. Oltre a una targhetta di identificazione digitale, la documentazione tecnica e importanti informazioni sulla manutenzione sono sempre disponibili online.
Il Catan C1 EN è anche dotato di Web Based Management, che consente una semplice configurazione direttamente tramite il browser web standard, senza alcun software aggiuntivo.

Famiglia di prodotti ILC


Panoramica delle caratteristiche principali di ILC

Image-Map interattiva: Controllore per l'automazione degli edifici
Integrazione nella rete Ethernet
Entrambe le generazioni della famiglia di prodotti ILC 2x50 BI dispongono di quattro porte LAN, due USB e interfacce RS-485. Lo switch Ethernet a quattro porte integrato consente una gestione flessibile delle porte LAN e WAN, RSTP per la protezione dai loop e la comunicazione tramite due schede di rete.
Integrazione nella rete Ethernet
Controllo dell'illuminazione intelligente con DALI-2
La serie ILC 2x50 BI supporta lo standard DALI-2 per un controllo dell'illuminazione moderno e conforme agli standard negli edifici. Con un master DALI integrato, una funzionalità multi-master e un alimentatore DALI integrato, il sistema offre una soluzione completa per il controllo e il monitoraggio di apparecchi di illuminazione, sensori ed elementi di comando, senza bisogno di gateway aggiuntivi.
Controllo dell'illuminazione intelligente con DALI-2
Interfacce RS-485
Le due interfacce seriali RS-485 presenti offrono la massima flessibilità per la comunicazione industriale. Entrambe le porte possono essere comodamente programmate tramite DIP switch e configurate per il BIAS. Le interfacce supportano protocolli comuni come Modbus/RTU e BACnet MS/TP, ideali per una perfetta integrazione nei sistemi di automazione e gestione degli edifici esistenti. Su richiesta sono disponibili altre interfacce seriali.
Interfacce RS-485
LON-ready per il retrofit
Entrambe le generazioni della famiglia di prodotti ILC 2x50 BI sono ancora disponibili come varianti LON, con un'interfaccia LON TP/FT-10 integrata per il collegamento diretto alle reti LonWorks® esistenti. Ciò significa che anche i sistemi di automazione degli edifici più vecchi possono essere modernizzati senza problemi: l'ideale per un retrofit efficiente dal punto di vista energetico e per soluzioni di smart building a prova di futuro.
Maggiori informazioni su ILC 2x50 BI-L
LON-ready per il retrofit
Alimentazione scalabile a 24 V per architetture di sistema modulari
ILC 2x50 BI(-L) è alimentato da una fonte di tensione centrale a 24 V DC e alimenta in modo efficace tutti i morsetti Inline collegati. Per una segmentazione flessibile sono disponibili moduli aggiuntivi per l'alimentazione del potenziale e l'isolamento, ideali per una distribuzione dell'alimentazione strutturata, una protezione mirata e una creazione di soluzioni di automazione complesse.
Alimentazione scalabile a 24 V per architetture di sistema modulari
Ingressi e uscite digitali
Gli ingressi e le uscite digitali della serie ILC 2x50 BI convincono per la loro granularità dettagliata e consentono un'elaborazione di segnali precisa a livello di canale. Grazie alla tecnologia di connessione universale dei conduttori N, è possibile usufruire di opzioni di cablaggio flessibili, adatte a qualsiasi situazione di installazione nel quadro elettrico.
Ingressi e uscite digitali
Ingressi e uscite analogici
La serie ILC 2x50 BI offre potenti ingressi e uscite analogiche che supportano un'ampia gamma di tipi di segnale, tra cui segnali di corrente, tensione e temperatura. Ogni canale è configurabile individualmente e può essere adattato in modo flessibile alla rispettiva applicazione. I modelli Eco sono disponibili per progetti particolarmente economici, ridotti all'essenziale senza compromettere la qualità e l'affidabilità.
Ingressi e uscite analogici
Moduli di comunicazione per l'automazione di edifici olistica
La serie ILC 2x50 BI può essere ampliata in modo specifico con potenti moduli di comunicazione, per una facile integrazione nei moderni sistemi di automazione degli edifici. Grazie al supporto per M-Bus e MP-Bus, i moduli consentono la connessione diretta agli standard di bus di campo consolidati. Ciò consente di collegare in rete, monitorare e controllare in modo efficiente i sistemi di energia, condizionamento dell'aria e ventilazione.
Moduli di comunicazione per l'automazione di edifici olistica
Impianto elettrico all'interno del quadro elettrico dell'edificio
ILC 2x50 BI(-L) con tecnologia Niagara Framework®
Sistema di controllo degli edifici
Automazione di edifici nel quadro elettrico ed Emalytics
Impianto elettrico all'interno del quadro elettrico dell'edificio

Il controllore ILC 2x50 BI(-L) è progettato appositamente per le attività di automazione negli edifici, in particolare per il monitoraggio e il controllo dell'infrastruttura edile, dei flussi energetici o del sistema HVAC. Il suo design industriale garantisce un'elevata affidabilità e lo rende adatto alle applicazioni aziendali essenziali. Dotato di importanti omologazioni come IEC 61000, UL 508 e BTL, il controllore IoT è ideale per l'uso in diverse applicazioni.

ILC 2x50 BI(-L) con tecnologia Niagara Framework®

Unico controllore al mondo basato sulla tecnologia Niagara Framework®, ILC 2x50 BI(-L) può espandere fino a 63 moduli Inline per i canali I/O digitali e analogici e per tutti i sistemi bus comunemente utilizzati nella tecnologia degli edifici.
Con una larghezza di soli 80 mm, il controllore è particolarmente compatto. Anche altri protocolli IoT e per edifici possono essere integrati senza problemi.

Sistema di controllo degli edifici

Il nostro sistema Inline è progettato per garantire affidabilità e disponibilità funzionale a lungo termine. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la nostra gamma di prodotti Inline Core disponibile almeno fino al 2035. A tal fine, gli articoli relativi vengono regolarmente aggiornati con le fasi di manutenzione del prodotto necessarie a livello di hardware e/o firmware.

Automazione di edifici nel quadro elettrico ed Emalytics

ILC 2x50 BI(-L) è dotato di Web Based Management, che supporta la configurazione del dispositivo senza software aggiuntivi tramite un browser web standard. Tutti i segnali dei canali I/O vengono letti e scritti indipendentemente dall'applicazione.
A prescindere da ciò, il server web integrato garantisce visualizzazioni locali ad alte prestazioni utilizzando le installazioni dei componenti aggiuntivi di Emalytics.

Contatti


Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o di nuova costruzione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Referenze