Con un ingombro di 15 mm x 62 mm si possono realizzare fino a 16 connessioni su un Axioline Smart Element. È possibile collegare i conduttori con una sezione fino a 1,5 mm² con puntalino compreso il collare di plastica.
Morsetto di misuraz. della potenza Inline per la misuraz. diretta di correnti AC fino a 5 A, inclusa corr. condutt. neutro e tensioni cond. esterno fino a 400 V AC (fase/cond. neutro) o 690 V AC (fase/fase) completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura)