L'accoppiatore bus è stato progettato per l'impiego all'interno di una rete PROFINET. L'accoppiatore bus rappresenta l'anello di congiunzione con il sistema I/O Axioline P-I/O e con i segnali I/O industriali ad esso collegati. All'accoppiatore bus è possibile collegare fino a 63 moduli I/O Axioline P.
AXL P BK PN
-
Accoppiatore bus
1132800
Axioline P, Accoppiatore bus, PROFINET, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
PROFIBUS
ID omologazione: Z10813IECEx
ID omologazione: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
ID omologazione: E196811UL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
ID omologazione: 2021122310114877cULus Listed
ID omologazione: E196811Prodotti compatibili
I vantaggi
2 porte Ethernet (con switch integrato)
PROFINET RT
Supporta la ridondanza di sistema S2
Web Based Management
Con funzionalità hot-swap
Il firmware può essere aggiornato tramite il Web Based Management
Campo d'impiego a temperature elevate