EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati
2297620

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema Interface a un controllore di livello superiore mediante PROFIBUS DP. Le utenze del sistema Interface vengono collegate al gateway mediante un connettore bus per guide DIN (fornito in dotazione).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

8 ingressi digitali e 4 uscite sono liberamente parametrizzabili
Certificato secondo la specifica DPV1 (EN 50170)
Supporto di fail safe
Uscite di commutazione digitali per il comando diretto di EMM...IFS (senso di rotazione destro e sinistro)
Comunicazione mediante TBUS con massimo 31 moduli EMM...IFS