EM-D-8/4-24DC-IFS
-
Modulo di espansione
2904473
N. ELDAS®:
560999307
N. ELDAS®:
560999307
Per applicazioni più complesse con dispositivi del sistema Interface (IFS) di Phoenix Contact, il modulo di espansione vi offre ingressi e uscite aggiuntivi, per l'elaborazione di ulteriori segnali provenienti sul campo. Pratico collegamento al gateway IFS tramite connettore bus per guide DIN.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Modulo di espansione |
| Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Digitale | |
| Numero | 8 |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC ±20 % |
| Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 3 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Digitale: Uscite di commutazione | |
| Numero | 4 |
| Tensione di uscita nominale USO | 24 V DC |
| Tensione residua | 1 V |
| Max. tensione commutabile | 23 V DC (US - Ures. dell’uscita) |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (per uscita) |
| Circuito di protezione | Protezione parallela contro inversione di polarità, prestare attenzione al fusibile (Protezione con fusibile da 8 A max.) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Attacco di programmazione | |
| Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 12 |
| Sistema INTERFACE | |
| Collegamento | Connettore bus per guide DIN |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 5 |
| Dati: Interfaccia Service | |
| Protocollo di comunicazione | Interface-System |
| Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 12 |
| Dati: Bus di dispositivi | |
| Protocollo di comunicazione | Interface-System |
| Collegamento | Connettore bus per guide DIN |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 5 |
| Velocità di trasmissione | 76,8 kbit/s |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -35 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -35 °C ... 80 °C |
| Norme/Disposizioni | EN 61131-2 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2904473 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK772Z |
| Codice prodotto | DK772Z |
| GTIN | 4046356826051 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 148.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99.99 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | f36182ec-6615-4e00-a646-7d5bfb384917 |
Prodotti compatibili
-
IFS-USB-DATACABLE - Cavo dati 2320500
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2201937
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2904472
-
IFS-CONFSTICK-L - Modulo memoria 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Modulo memoria 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Spina 1784729
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen