EM-ETH-GATEWAY-IFS
-
Interfaccia dati
2901988
Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema Interface a un controllore di livello superiore mediante EtherNet/IP™. Le utenze del sistema Interface vengono collegate al gateway mediante un connettore bus per guide DIN (fornito in dotazione).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Gateway/proxy |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Digitale | |
| Numero | 8 |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC ±20 % |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 3 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Digitale: Uscite di commutazione | |
| Numero | 4 |
| Tensione residua | 1 V |
| Max. tensione commutabile | 23 V DC (US - Ures. dell’uscita) |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA |
| Circuito di protezione | Protezione parallela contro inversione di polarità, prestare attenzione al fusibile (Protezione con fusibile da 8 A max.) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sistema INTERFACE | |
| Collegamento | Connettore bus per guide DIN |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 5 |
| Attacco di programmazione | |
| Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 12 |
| Ethernet/IP™ | |
| Collegamento | RJ45 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Dati: Interfaccia di rete | |
| Protocollo di comunicazione | EtherNet/IP™ |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Velocità di trasmissione | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Dati: Interfaccia Service | |
| Protocollo di comunicazione | Interface-System |
| Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 12 |
| Dati: Bus di dispositivi | |
| Protocollo di comunicazione | Interface-System |
| Collegamento | Connettore bus per guide DIN |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 5 |
| Velocità di trasmissione | 76,8 kbit/s |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 107,8 mm |
| Profondità | 113,8 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -35 °C ... 80 °C |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2901988 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7712 |
| Codice prodotto | DK7712 |
| GTIN | 4046356641937 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 165.69 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 165.689 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 43e371fd-458f-417c-a5f0-1e6c94c90ec8 |
Prodotti compatibili
-
IFS-CONFSTICK-L - Modulo memoria 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Modulo memoria 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Modulo di espansione 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Spina 1784729
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen