Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per l'emissione di segnali digitali. Per mezzo delle connessioni FLK è possibile collegare rapidamente e facilmente il relè PLC della gamma di prodotti INTERFACE. Quindi, è possibile utilizzare questo modulo di uscita in applicazioni che richiedono relè, ad esempio per attivare alte tensioni o correnti.
AXL F DO16 FLK 1H
-
Modulo digitale
2701813
Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: Connettore FLK (a 20 poli), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 126,1 mm |
| Profondità | 54 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Modulo | |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 2 Byte |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 3 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 6 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | FLK20 connettore maschio |
| Tecnica di connessione | Connettore FLK (a 20 poli) |
| Numero uscite | 16 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi delle uscite; elettronica |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Limitazione della tensione di disinserimento induttiva | -25,8 V ... -15 V |
| Corrente di uscita massima per modulo | 8 A (protezione esterna) |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Carico min | 10 kΩ |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 1 V |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 300 µA |
| Carico nominale induttivo | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensione nominale) |
| Carico nominale lampade | max. 12 W (con tensione nominale) |
| Carico nominale ohmico | max. 12 W (48 Ω, con tensione nominale) |
| Frequenza di commutazione | max. 10000 al secondo (con corrente di almeno 50 mA) |
| max. 1 al secondo (con carico nominale induttivo) | |
| max. 16 al secondo (con carico nominale della lampada) | |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | richiede una resistenza a tensioni inverse fino a 0,5 A per 1 s |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Spegnimento con riavvio automatico |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Ritardo segnale | max. 100 µs (durante l'accensione) |
| max. 100 µs (allo spegnimento, con una corrente di carico di almeno 50 mA) | |
| Disattivazione sovracorrente | da 0,7 A |
| Corrente di uscita per rottura massa nello stato disinserito | < 1 mA |
| Famiglia di prodotti | Axioline F |
| Tipo | block modular |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Volume di consegna | incluso modulo di base bus e connettore Axioline F |
| Messaggi di diagnostica | Caduta dell'alimentazione della periferia parametrizzabile mediante oggetto PDI FF8Fhex |
| Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali sì | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,15 W |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Corrente assorbita | max. 120 mA |
| Potenziali: Alimentazione per moduli di uscita digitali (UO) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 8 A (protezione esterna) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; elettronica (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contro inversione polarità; diodo parallelo; con protezione esterna 5 A (solo per la messa in servizio) | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / alimentazione 24 V (periferica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Axioline F |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Connettore Axioline F | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Codice articolo | 2701813 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI232 |
| Codice prodotto | DRI232 |
| GTIN | 4046356881302 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 175.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 108 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b17ccdaa-5d5f-47fb-9091-ec8a0c95d1c7 |
Prodotti compatibili
-
AXL F BS H - Connettore bus 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Nastro Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Striscia Zack piatto 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
EMT (35X28)R - Cartellino 0801602
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2299660
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Prese relè 2966016
-
VIP-2/SC/FLK20 - Modulo di interfaccia 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Modulo di interfaccia 2903790
-
UM 45-FLK20 - Modulo di interfaccia 2962573
-
UM 45-FLK20/ZFKDS - Modulo di interfaccia 2293543
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Modulo di interfaccia 2959515
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Cavi 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Cavi 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Cavi 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Cavi 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Cavi 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Cavi 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Cavi 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Cavi 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cavi 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Cavi 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Cavi 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Cavi 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Cavi 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Cavi 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Cavi 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Cavi 2304487
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - Cavi 2318541
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - Cavi 2318554
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - Cavi 2318570
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - Cavi 2318583
-
VIP-CAB-FLK20-0,14/... - Cavi 2318619
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Cavi 2305745
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Cavi 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Cavi 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Cavi 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Cavi 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Cavi 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Cavi 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Cavi 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Cavi 2305842
I vantaggi
16 uscite digitali
24 V DC, 500 mA
1 connessione FLK, 20 poli
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Indicatore di stato e diagnostica
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen